产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-HR (RYK) 18 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 适用于单节电池的高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 25mA,效率大于 90%
    • 充电终止范围为 10mA 至 620mA,步长为 10mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
  • BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 1.5µA
    • 运输模式下电池漏电流为 0.15µA
    • 关断模式下电池漏电流为 0.1µA
  • 支持多种输入源
    • 宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
    • 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 更大限度地提高电源功率
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
  • 使用 15mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监测的集成 12 位 ADC
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 电池和转换器过流保护
    • 充电安全计时器
  • 安全相关认证
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 适用于单节电池的高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 25mA,效率大于 90%
    • 充电终止范围为 10mA 至 620mA,步长为 10mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
  • BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 1.5µA
    • 运输模式下电池漏电流为 0.15µA
    • 关断模式下电池漏电流为 0.1µA
  • 支持多种输入源
    • 宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
    • 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 更大限度地提高电源功率
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
  • 使用 15mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监测的集成 12 位 ADC
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 电池和转换器过流保护
    • 充电安全计时器
  • 安全相关认证
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证

BQ25622E 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。该器件使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15µA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ25622E 成为一种真正灵活的解决方案。

BQ25622E 具有用于设置默认输入电流限制的 ILIM 引脚和用于控制热敏电阻偏置的 TS_BIAS 引脚。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

BQ25622E 无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。它通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。所有 TS 引脚温度区域均支持端接。

BQ25622E 提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。当发生故障或状态改变时,INT 输出会通知主机。

BQ25622E 采用 18 引脚、2.5mm × 3.0mm WQFN 封装。

BQ25622E 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。该器件使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15µA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ25622E 成为一种真正灵活的解决方案。

BQ25622E 具有用于设置默认输入电流限制的 ILIM 引脚和用于控制热敏电阻偏置的 TS_BIAS 引脚。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

BQ25622E 无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。它通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。所有 TS 引脚温度区域均支持端接。

BQ25622E 提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。当发生故障或状态改变时,INT 输出会通知主机。

BQ25622E 采用 18 引脚、2.5mm × 3.0mm WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25622E 具有 NVDC 电源路径管理功能、最大输入为 18V 且适用于单节电池的 I2 C 控制型 3A 降压电池充电器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 4月 11日
应用简报 使用单节电池充电器进行电池检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 8日
应用手册 太阳能充电应用中的单电芯电池充电器 MPPT PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 17日
应用手册 测量开关模式电池充电器的效率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日
模拟设计期刊 以電源路徑電池充電器將應用最佳化 PDF | HTML 2023年 6月 19日
模拟设计期刊 采用电源路径电池充电器优化应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25622EVM — BQ25622 具有低 IQ 和电流限制引脚的单节 3.5A 电池充电器评估模块

BMS050 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25622 3.5A、高达 18V 输入、I²C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RYK) 18 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频