BQ25629
- 适用于单节电池的高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 输入电压为 5V 时,输出电流低至 25mA,效率大于 90%
- 充电终止范围为 5mA 至 310mA,步长为 5mA
- 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
- BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
- 纯电池模式下静态电流 1.5µA
- 运输模式下电池漏电流为 0.15µA
- 关断模式下电池漏电流为 0.1µA
- 支持升压模式运行以为附件供电
- 升压模式支持 3.84V 至 5.2V 输出
- 对于 5V PMID,升压电流低至 100mA,升压效率大于 90%
- 支持多种输入源
- 3.9V 至 18V 宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
- 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 更大限度地提高电源功率
- VINDPM 自动跟随电池电压
- 使用 15mΩ BATFET 实现高效电池运行
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 灵活的自主或 I2C 控制模式
- 集成式 12 位 ADC 用于电压、电流和温度监测
- 高精度
- 充电电压调节范围为 ±0.4%
- 充电电流调节范围为 ±5%
- 输入电流调节范围为 ±5%
- 安全
- 热调节和热关断
- 输入、系统和电池过压保护
- 电池和转换器过流保护
- 充电安全计时器
- 安全相关认证:
- 经 IEC 62638-1 CB 认证
BQ25628 和 BQ25629 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 2A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。该器件使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15µA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ25628 和 BQ25629 成为真正灵活的解决方案。
BQ25628 具有用于设置默认输入电流限制的 ILIM 引脚和用于控制热敏电阻偏置的 TS_BIAS 引脚。BQ25629 支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。该器件符合用于输入电流和电压调节的 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,并符合 USB On-the-Go (OTG) 运行额定功率规范,高达 2.0A。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。
在升压或旁路 OTG 模式下,BQ25628 和 BQ25629 直接通过适配器或电池为连接到 PMID 的附件供电。升压 OTG 通过转换器中的升压操作在 PMID 上通过电池提供稳定的电压。旁路 OTG 提供从电池到 PMID 的直接路径,以实现出色效率。BQ25628 和 BQ25629 可配置为在移除适配器时自动转换到升压 OTG 模式,并在连接适配器时返回正向充电,以便在任一配置中为 PMID 供电,而无需主机干预。在正向充电、升压 OTG 和旁路 OTG 中,PMID_GD 信号指示 PMID 电压和电流处于可接受的范围内。如果检测到超出范围的电压或电流,PMID_GD 可用于驱动外部 PMOS FET,从而通过将所连接的附件与 PMID 断开来保护这些附件。
BQ25628 和 BQ25629 在没有主机控制的情况下启动并完成一个充电周期。它通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。所有 TS 引脚温度区域均支持端接。
BQ25628 和 BQ25629 提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监测、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。当发生故障或状态改变时,INT 输出会通知主机。
BQ25628 和 BQ25629 采用 18 引脚 2.5mm × 3.0mm WQFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ25628/BQ25629 具有 NVDC 电源路径管理功能和 OTG 输出、最大输入为 18V 且适用于单节电池的 I2 C 控制型 2A 降压电池充电器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
证书 | BQ25629EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25629EVM — BQ25629 具有 USB 输入检测的单节 2A 降压电池充电器评估模块
BMS050 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25629 2.0A、高达 18V 输入、I²C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN-HR (RYK) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。