产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, SYNC Pin, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, SYNC Pin, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 宽输入电压工作范围:4.4V 至 70V
  • 宽电池电压工作范围:高达 70V,支持多化合物电池:
    • 1 至 14 芯锂离子电池充电曲线
    • 1 至 16 芯磷酸铁锂电池充电曲线
    • 高达 70V 的超级电容器充电
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压充电控制器
    • 可调节的 fSW:200kHz 至 600kHz
    • 开关频率抖动可降低 EMI 噪声 (DRSS)
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
    • 使用 2.5mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 0.8A 至 40A,步长为 100mA
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电输入电流调节范围为 ±3%
    • ±2% 输入电压调节
  • 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器
    • 热关断
  • 状态输出
    • 输入电源存在状态 (PG)
    • 充电器运行状态(STAT1、STAT2)
  • 封装
    • 36 引脚,5mm × 6mm QFN
  • 宽输入电压工作范围:4.4V 至 70V
  • 宽电池电压工作范围:高达 70V,支持多化合物电池:
    • 1 至 14 芯锂离子电池充电曲线
    • 1 至 16 芯磷酸铁锂电池充电曲线
    • 高达 70V 的超级电容器充电
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压充电控制器
    • 可调节的 fSW:200kHz 至 600kHz
    • 开关频率抖动可降低 EMI 噪声 (DRSS)
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
    • 使用 2.5mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 0.8A 至 40A,步长为 100mA
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电输入电流调节范围为 ±3%
    • ±2% 输入电压调节
  • 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器
    • 热关断
  • 状态输出
    • 输入电源存在状态 (PG)
    • 充电器运行状态(STAT1、STAT2)
  • 封装
    • 36 引脚,5mm × 6mm QFN

BQ25822 是一款具有双向功率流支持的宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。

除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。

BQ25822 是一款具有双向功率流支持的宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。

除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25822:独立的降压和升压备用电源控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 如何利用 BQ25822 实现独立式大功率超级电容器备用电源设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25820EVM — BQ25820 评估模块

BQ25820EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25820 IC 的评估系统。BQ25820 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压电池充电控制器。BQ25820 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25820EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频