BQ25887
- 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 5V 适配器、7.6V 电池、充电电流为 1A 下的充电效率为 93.4%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式
- 单个输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
- 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
- 电池平衡和 I2C 控制功能
- 集成式 FET,可支持高达 400mA 的平衡电流
- 采用默认寄存器设置的自动电池平衡功能
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 集成式 16 位 ADC,用于系统监控(总线电压和电流、电池电压、充电电流、以及 NTC 和裸片温度)
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电下的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25887 是一款高度集成的 2A 升压开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池。BQ25887 具有 I2C 控制和电池平衡功能,适用于 USB 输入。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有电池平衡功能且适用于 USB 输入的 BQ25887 I2C 控制型 2 节电池、2A 升压模式电池充电器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
| 应用手册 | 使用智能电池充电器估计充电状态 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
| 技术文章 | 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application | PDF | HTML | 2019年 4月 3日 | |||
| 应用手册 | USB charging solution for 2-cell (2S) discrete using BQ25887 with cell-balancing | 2019年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25887EVM — 具有电池平衡功能的升压电池充电器评估模块
通过传统的 5V USB 端口为两节 8.4V 电池充电时需要一个升压充电器。BQ25887 是一款适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,具有电池平衡功能。具有充电和电池平衡设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。OTG 降压操作允许输入端口从电池供电。
用户指南:
PDF
接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。