产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 300 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Battery Management Unit, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 300 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Battery Management Unit, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 15 4.8125 mm² 1.75 x 2.75
  • 电池电量计和充电器控制器适用于 1 节锂离子电池应用(最高容量 14,500mAh)
  • 驻留在系统主板上
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 对电池放电曲线建模以精确预测剩余电量
    • 针对电池老化、电池自放电以及温度和速率低效情况进行自动调节
    • 低值感测电阻器(5 至 20mΩ)
  • 采用可定制充电配置文件的电池充电控制器
    • 可根据温度配置的充电电压和电流
    • 可选择运行状态 (SoH) 和多级别充电配置文件
  • 无主机自主电池管理系统
    • 减少了软件开销,提升了各平台间的可移植性同时缩短了 OEM 设计周期
    • 提高了安全性
  • 运行时间提升
    • 通过 Impedance Track™ 技术延长电池续航时间
    • 能够对充电器终端进行更精确的控制
    • 提高了再充电阈值
  • 智能充电 – 定制化和自适应充电配置文件
    • 基于 SoH 的充电器控制
    • 温度水平充电 (TLC)
  • 适用于 bq2425x 单节开关模式电池充电器的独立电池充电控制器
  • 用于连接系统微控制器端口的 400kHz I2C 接口

应用

  • 智能手机、功能型手机和平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 电池电量计和充电器控制器适用于 1 节锂离子电池应用(最高容量 14,500mAh)
  • 驻留在系统主板上
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 对电池放电曲线建模以精确预测剩余电量
    • 针对电池老化、电池自放电以及温度和速率低效情况进行自动调节
    • 低值感测电阻器(5 至 20mΩ)
  • 采用可定制充电配置文件的电池充电控制器
    • 可根据温度配置的充电电压和电流
    • 可选择运行状态 (SoH) 和多级别充电配置文件
  • 无主机自主电池管理系统
    • 减少了软件开销,提升了各平台间的可移植性同时缩短了 OEM 设计周期
    • 提高了安全性
  • 运行时间提升
    • 通过 Impedance Track™ 技术延长电池续航时间
    • 能够对充电器终端进行更精确的控制
    • 提高了再充电阈值
  • 智能充电 – 定制化和自适应充电配置文件
    • 基于 SoH 的充电器控制
    • 温度水平充电 (TLC)
  • 适用于 bq2425x 单节开关模式电池充电器的独立电池充电控制器
  • 用于连接系统微控制器端口的 400kHz I2C 接口

应用

  • 智能手机、功能型手机和平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

bq27532-G1 系统端,锂离子电池管理单元是具有 Impedance Track 电量监测功能和对单节锂离子电池组进行充电控制的微控制器外设。 电量监测计对系统微控制器固件开发的要求极低。 电量监测计可配合 bq2425x 单节开关模式充电器管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。

此电量监测计使用已经获得专利的 Impedance Track 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh),充电状态 (%),续航时间(分钟),电池电压 (mV)、和温度 (°C) 和 SoH (%) 等信息。

通过该器件进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+)、PACK– (P–) 和热敏电阻 (T) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 15 引脚 NanoFree 芯片级封装 (CSP) 的尺寸为 2.61mm × 1.96mm,引线间距 0.5mm。 它是空间受限类应用的理想选择。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

bq27532-G1 系统端,锂离子电池管理单元是具有 Impedance Track 电量监测功能和对单节锂离子电池组进行充电控制的微控制器外设。 电量监测计对系统微控制器固件开发的要求极低。 电量监测计可配合 bq2425x 单节开关模式充电器管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。

此电量监测计使用已经获得专利的 Impedance Track 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh),充电状态 (%),续航时间(分钟),电池电压 (mV)、和温度 (°C) 和 SoH (%) 等信息。

通过该器件进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+)、PACK– (P–) 和热敏电阻 (T) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 15 引脚 NanoFree 芯片级封装 (CSP) 的尺寸为 2.61mm × 1.96mm,引线间距 0.5mm。 它是空间受限类应用的理想选择。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27532-G1 用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track 电量监测计 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 10月 24日
* 用户指南 bq27532-G1 Technical Reference Manual 2014年 10月 3日
更多文献资料 bq27532EVM with bq27532 Battery Management Unit and bq24250 Battery Charger 2014年 7月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27532EVM-656 — 电池充电解决方案评估模块

bq27532 评估模块 (EVM) 具有一个 bq27532-G1 电量监测计,可以通过 I2C 直接与 bq24250 单节锂离子电池充电器通信。  这种完整的电池充电解决方案无需微控制器或处理器,即可实现充电器和测量仪表之间的通信。  预编程的电量监测计根据来自电池的数据控制充电曲线。EVM 便于评估此优化的独立充电解决方案。

TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

GPCCHEM — Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分

在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。

Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 (...)

应用软件和框架

GPCRA0 — gpcra0

Gauging Parameter Calculator – Optimize room temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRA0) / Golden GG Maker is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. It provides optimized (...)
用户指南: PDF
应用软件和框架

GPCRB — gpcrb

Gauging Parameter Calculator – Optimize room and low temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRB) is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. Depending on the input log file, (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
固件

SLUC606 Host System Calibration Method Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频