可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ27Z561-R2 正在供货 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V), black box recorder, enhanced charging algorithm

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YPH) 12 2.8896 mm² 2.064 x 1.4
  • 支持低至 1mΩ 的高侧和低侧电流检测电阻
  • SHA-256 认证响应器,用于提高电池包安全性
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入偏移误差:< 1µV(典型值)
  • 低电压运行范围:2V
  • 支持电池包侧电量监测
  • 宽量程电流应用:1mA 至 > 5A
  • 有效高电平或低电平中断引脚
  • 节能模式(典型电池包运行范围条件)
    • 典型睡眠模式:< 11µA
    • 典型深度睡眠模式:< 9µA
    • 典型关断模式:< 1.9µA
  • 内部和外部温度检测功能
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 用于与主机通信的 HDQ 单线接口
  • 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)
  • 支持低至 1mΩ 的高侧和低侧电流检测电阻
  • SHA-256 认证响应器,用于提高电池包安全性
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入偏移误差:< 1µV(典型值)
  • 低电压运行范围:2V
  • 支持电池包侧电量监测
  • 宽量程电流应用:1mA 至 > 5A
  • 有效高电平或低电平中断引脚
  • 节能模式(典型电池包运行范围条件)
    • 典型睡眠模式:< 11µA
    • 典型深度睡眠模式:< 9µA
    • 典型关断模式:< 1.9µA
  • 内部和外部温度检测功能
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 用于与主机通信的 HDQ 单线接口
  • 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)

德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™ 电量监测计解决方案是一个高度集成且精确的单节串联电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和 SHA-256 认证,适用于锂离子和锂聚合物电池包。单节电池包括并联电芯,可提高容量。

BQ27Z561 电量监测计通过 I2C 兼容接口和 HDQ 单线接口进行通信,并具有几个有助于实现准确电量监测应用的关键功能。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池包之间实现安全识别。中断功能有助于 BQ27Z561 器件在发生充电状态 (SOC),电压或温度故障时通知系统。通过低压运行,即使在深度放电的情况下,系统也能够继续监控电池。在低活动状态下,该器件可设置为低功耗库仑计数 (CC) 模式,从而允许该器件继续库仑计数,同时显著降低工作电流。

德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™ 电量监测计解决方案是一个高度集成且精确的单节串联电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和 SHA-256 认证,适用于锂离子和锂聚合物电池包。单节电池包括并联电芯,可提高容量。

BQ27Z561 电量监测计通过 I2C 兼容接口和 HDQ 单线接口进行通信,并具有几个有助于实现准确电量监测应用的关键功能。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池包之间实现安全识别。中断功能有助于 BQ27Z561 器件在发生充电状态 (SOC),电压或温度故障时通知系统。通过低压运行,即使在深度放电的情况下,系统也能够继续监控电池。在低活动状态下,该器件可设置为低功耗库仑计数 (CC) 模式,从而允许该器件继续库仑计数,同时显著降低工作电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ27Z561 适用于 1 节串联电芯锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用手册 从 Chem ID 就绪到包装样品制造过程中节省时间的方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
用户指南 BQ27Z561-R2 and BQ27Z558 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 3日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
证书 BQ27Z561EVM-011 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 7月 12日
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
应用手册 TI电量计外围电路设计指导 2021年 4月 1日
应用手册 End of Discharge SOC Jump Elimination PDF | HTML 2020年 4月 6日
应用手册 BQ27Z561-R1 to BQ27Z561-R2 Change List 2020年 2月 26日
应用手册 Impedance Track Optimization for Applications Without Significant Rest Periods 2019年 10月 15日
应用手册 电量计Golden Learning方法及易错分析 2019年 7月 8日
用户指南 bq27z561 Technical Reference Manual 2018年 6月 26日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

此评估模块 (EVM) 是适用于 BQ27Z561 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 BQ27Z561 集成电路 (IC),以及对容量以及单芯锂离子或锂聚合物电池包的其他参数进行监控和预测所必需的元件。该 EVM 还包含指向基于 Windows 的 PC 软件 Battery Management Studio (bqStudio) 的链接。通过 I2C 通信协议、bqStudio 软件 GUI,用户可以读取 BQ27Z561 数据寄存器、对不同电池包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI's battery battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

BQKEYPROGRAMMER — 适用于电池电量监测计的密钥编程软件

TI 有多个电量监测计产品可支持电池组防伪认证。用户可在 SHA 和 ECC 之间自行选择电池认证方案。bqKeyPackager 用于打包密钥,而 bqKeyProgrammer 则用于将相应密钥编程到所选监测计中。使用这两个独立工具的目的是让 OEM 能够在一个文件中加密认证密钥,并将其发送至电池组制造商。然后,电池组制造商可以将该文件用作一个数据源,以便支持 bqKeyProgrammer 将密钥编程到监测计中。电池组制造商将无法看到密钥。
支持软件

BQ27Z561-R2-DEVICE-FW BQ27Z561 Firmware

The BQ27Z561-R2-DEVICE-FW is a firmware (FW) release that can be flashed onto any existing hardware such as the BQ27Z561 or BQ27Z561-R1 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPH) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频