产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YAH) 15 5.4488 mm² 2.78 x 1.96
  • 集成电池电量监测计和保护器
  • 闪存可编程定制 BQBMP RISC CPU
    • 安全散列算法 (SHA-256) 认证
    • 400kHz I2C 总线通信接口
  • 低电压 (2.0 V) 运行
  • 为具有次级保护器的系统进行无抑制 (ZVCHG) 的零伏充电
  • 2 个 16 位独立高精度 ADC
    • 带有低至 1mΩ 的电流检测电阻的库仑计数 ADC
    • 用于电池电压和外部及内部温度传感器的电压 ADC
  • 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 带有内置保护功能的电池开尔文检测差动模拟输出引脚
  • 高侧或低侧电流检测
  • 基于硬件的可编程保护
    • 高侧 FET 栅极驱动器
    • 过压和欠压(OVP 和 UVP)
    • 放电过流保护和充电过流保护(OCD 和 OCC)
    • 放电短路 (SCD)
    • 基于固件的过热 (OT)
  • 典型功率降低模式
    • SLEEP 模式:20µA
    • SHIP 模式:10µA
    • SHELF 模式:5µA
    • SHUTDOWN 模式:0.2µA
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™ DSBGA
  • 集成电池电量监测计和保护器
  • 闪存可编程定制 BQBMP RISC CPU
    • 安全散列算法 (SHA-256) 认证
    • 400kHz I2C 总线通信接口
  • 低电压 (2.0 V) 运行
  • 为具有次级保护器的系统进行无抑制 (ZVCHG) 的零伏充电
  • 2 个 16 位独立高精度 ADC
    • 带有低至 1mΩ 的电流检测电阻的库仑计数 ADC
    • 用于电池电压和外部及内部温度传感器的电压 ADC
  • 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 带有内置保护功能的电池开尔文检测差动模拟输出引脚
  • 高侧或低侧电流检测
  • 基于硬件的可编程保护
    • 高侧 FET 栅极驱动器
    • 过压和欠压(OVP 和 UVP)
    • 放电过流保护和充电过流保护(OCD 和 OCC)
    • 放电短路 (SCD)
    • 基于固件的过热 (OT)
  • 典型功率降低模式
    • SLEEP 模式:20µA
    • SHIP 模式:10µA
    • SHELF 模式:5µA
    • SHUTDOWN 模式:0.2µA
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™ DSBGA

德州仪器 (TI) BQ27Z758 Impedance Track™ 电量监测计解决方案是高度集成的高精度单芯电池电量监测计和保护解决方案。

BQ27Z758 器件提供了一套基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护、电池电量变化检测模拟输出以及身份验证功能,适用于 1 节串联电芯锂离子和锂聚合物电池组。

BQ27Z758 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 TI BQBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、N 沟道高侧 FET 驱动器以及 SHA-2 身份验证变换响应器融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

德州仪器 (TI) BQ27Z758 Impedance Track™ 电量监测计解决方案是高度集成的高精度单芯电池电量监测计和保护解决方案。

BQ27Z758 器件提供了一套基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护、电池电量变化检测模拟输出以及身份验证功能,适用于 1 节串联电芯锂离子和锂聚合物电池组。

BQ27Z758 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 TI BQBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、N 沟道高侧 FET 驱动器以及 SHA-2 身份验证变换响应器融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ27Z746 正在供货 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ27Z746 has 0-V charge inhibit function

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于单芯锂离子电池组的 BQ27Z758 Impedance Track 技术电池电量 监测计和保护解决方案 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 5日
用户指南 BQ27Z746-R1 and BQ27Z758 Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
应用手册 BQ27Z746 硬件保护阈值校准 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 使用 BQ27Z746 实现反向充电保护的设计灵活性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块

BQ27Z746EVM-047 评估模块 (EVM) 是用于 BQ27Z746 电池管理器的完整评估系统。此 EVM 包含具有集成保护功能的 BQ27Z746 电路模块以及指向基于 Windows® 的 PC 软件的链接。BQ27Z746 集成电路 (IC) 和所有板载元件可用于监测关键电池参数,预测电池容量和运行状况,以及防止 1 节锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流。借助 I2C 通信协议、EV2400 和 bqStudio 软件 GUI,BQ27Z746EVM 可以读取 BQ27Z746 数据寄存器,对用于不同电池组配置的 BQ27Z746 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

BQ27Z758-FW BQ27Z758 device firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YAH) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频