BQ2961
- 2 节、3 节和 4 节串联电池过压保护 (OVP)
- 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(3s、4s、5.5s 或 6.5s 四种选项)
- 出厂设定的 OVP 阈值(阈值电压范围为 3.85V 至 4.6V)
- 输出选项:高电平有效
- 高精度过压保护:±10mV
- 具有自禁能和/或外部使能/禁能控制功能的稳压电源输出
- 选项:3.3V、2.5V 和 1.8V (BQ2961)
- 选项:3.3V、3.15V、3.0V (BQ2962)
- 低功耗 ICC ~ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 禁用稳压输出时具有超低功耗,ICC 约为 1.2µA
- 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
- 小封装尺寸
- 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
BQ296xxx 系列是一款高精度、低功耗过压保护器,具有适用于锂离子电池组应用的 2mA 稳压输出电源。
该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。延迟计时器到期后,输出引脚将被触发进入活动状态以指示发生过压情况。
稳压输出电源提供 2mA(最大值)输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ296xxx 系列具有自禁能功能,能够在任意一节电池的电压低于特定阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽;该器件还可通过外部控制对稳压输出进行启能或禁能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池且具有稳压输出电源的 BQ296xxx 过压保护器 数据表 (Rev. V) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.V) | PDF | HTML | 2025年 9月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ4050EVM-561 — 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池包管理器评估模块
BQ4050EVM 是一个完整的系统,可用于使用 CEDV 测量算法评估 bq4050 电量计的功能。如 BQ4050 产品文件夹中所述,此电量计适用于由多节电池系统供电的应用。EVM 包括一个 bq4050 电路模块、一个电流检测电阻器和四个热敏电阻。
评估板
BQ40Z50EVM-561 — 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
BQ40z50EVM 是用于评估 bq40z50 电量监测计的功能的完整系统。如 BQ40z50 产品文件夹所描绘的那样,此监测计适用于由多节电池系统供电的应用。EVM 包括一个 bq40z50 电路模块、一个电流感测电阻器和四个热敏电阻。
参考设计
TIDA-00883 — 1-4 节串联锂离子电池组管理器参考设计
德州仪器 (TI) bq40z50-R1 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构通过 SMBus 广播命令实现了燃油计量处理器与外部电池充电器控制器之间的通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。