产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 3, 4 Number of series cells (min) 2, 3, 4 Features LDO output, Overvoltage, Single pin output drive, Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 4.35, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Rating Catalog Number of series cells (max) 3, 4 Number of series cells (min) 2, 3, 4 Features LDO output, Overvoltage, Single pin output drive, Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 4.35, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 2 节、3 节和 4 节串联电池过压保护 (OVP)
  • 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(3s、4s、5.5s 或 6.5s 四种选项)
  • 出厂设定的 OVP 阈值(阈值电压范围为 3.85V 至 4.6V)
  • 输出选项:高电平有效
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 具有自禁能和/或外部使能/禁能控制功能的稳压电源输出
    • 选项:3.3V、2.5V 和 1.8V (BQ2961)
    • 选项:3.3V、3.15V、3.0V (BQ2962)
  • 低功耗 ICC ~ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 禁用稳压输出时具有超低功耗,ICC 约为 1.2µA
  • 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
  • 小封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 2 节、3 节和 4 节串联电池过压保护 (OVP)
  • 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(3s、4s、5.5s 或 6.5s 四种选项)
  • 出厂设定的 OVP 阈值(阈值电压范围为 3.85V 至 4.6V)
  • 输出选项:高电平有效
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 具有自禁能和/或外部使能/禁能控制功能的稳压电源输出
    • 选项:3.3V、2.5V 和 1.8V (BQ2961)
    • 选项:3.3V、3.15V、3.0V (BQ2962)
  • 低功耗 ICC ~ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 禁用稳压输出时具有超低功耗,ICC 约为 1.2µA
  • 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
  • 小封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

BQ296xxx 系列是一款高精度、低功耗过压保护器,具有适用于锂离子电池组应用的 2mA 稳压输出电源。

该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。延迟计时器到期后,输出引脚将被触发进入活动状态以指示发生过压情况。

稳压输出电源提供 2mA(最大值)输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ296xxx 系列具有自禁能功能,能够在任意一节电池的电压低于特定阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽;该器件还可通过外部控制对稳压输出进行启能或禁能。

BQ296xxx 系列是一款高精度、低功耗过压保护器,具有适用于锂离子电池组应用的 2mA 稳压输出电源。

该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。延迟计时器到期后,输出引脚将被触发进入活动状态以指示发生过压情况。

稳压输出电源提供 2mA(最大值)输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ296xxx 系列具有自禁能功能,能够在任意一节电池的电压低于特定阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽;该器件还可通过外部控制对稳压输出进行启能或禁能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池且具有稳压输出电源的 BQ296xxx 过压保护器 数据表 (Rev. V) PDF | HTML 英语版 (Rev.V) PDF | HTML 2025年 9月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 评估板 

BQ40z50EVM 是用于评估 bq40z50 电量监测计功能的完整系统。如 BQ40z50 产品文件夹中所述,此电量计适用于由多节电池系统供电的应用。EVM 包括一个 bq40z50 电路模块、一个电流检测电阻器和四个热敏电阻。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频