产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 4 Features LDO output, Overvoltage, Single pin output drive, Undervoltage Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 4 Features LDO output, Overvoltage, Single pin output drive, Undervoltage Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 2 节、3 节和 4 节串联电芯过压保护 (OVP)
  • 具有出厂编程的 OVP 阈值(3.6V 至 5.2V),精度为 ±12mV
  • 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(0.25s 至 6.5s 选项)
  • 输出引脚选项:
    • 高电平有效
    • 漏极开路 - 有源下拉
    • 漏极开路 - 无源下拉
  • 集成 3mA 稳压输出,可编程为 3.8V、3.3V、3.15V、3.0V、2.5V、1.8V 或 1.5V
  • 出厂编程欠压 (UV) 检测阈值(1V 至 4.15V),用于禁用稳压器
    • 即使在欠压条件下,OVP 也会正常工作
  • 多种功耗模式:
    • 正常模式 - 无 OV 或 UV:ICC ≅ 1.23µA
    • 欠压模式 - 检测到 UV:ICC ≅ 0.25µA
    • 过压模式 - 检测到 OV:ICC ≅ 19µA
  • 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
  • 小封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 2 节、3 节和 4 节串联电芯过压保护 (OVP)
  • 具有出厂编程的 OVP 阈值(3.6V 至 5.2V),精度为 ±12mV
  • 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(0.25s 至 6.5s 选项)
  • 输出引脚选项:
    • 高电平有效
    • 漏极开路 - 有源下拉
    • 漏极开路 - 无源下拉
  • 集成 3mA 稳压输出,可编程为 3.8V、3.3V、3.15V、3.0V、2.5V、1.8V 或 1.5V
  • 出厂编程欠压 (UV) 检测阈值(1V 至 4.15V),用于禁用稳压器
    • 即使在欠压条件下,OVP 也会正常工作
  • 多种功耗模式:
    • 正常模式 - 无 OV 或 UV:ICC ≅ 1.23µA
    • 欠压模式 - 检测到 UV:ICC ≅ 0.25µA
    • 过压模式 - 检测到 OV:ICC ≅ 19µA
  • 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
  • 小封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

BQ2969 系列是高精度、低功耗过压保护器,具有 3mA 稳压输出电源,适用于锂离子和磷酸铁锂 (LFP) 电池包应用。

该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。一旦延迟计时器超时,输出引脚会被触发进入活动状态,用于指示发生了过压。

稳压输出电源提供最高 3mA 输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ2969 系列具有自禁用功能,能够在任意一节电芯的电压低于可编程欠压阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽。

BQ2969 系列可实现超低功耗运行,在正常运行期间仅消耗 1.23µA(不包括稳压器负载电流),并在欠压条件下降至 0.25µA。即使处于欠压状态,器件仍可以检测任何其他电芯的过压情况(可能发生在不均衡的电池包中),并可以将输出引脚置为有效。

BQ2969 系列是高精度、低功耗过压保护器,具有 3mA 稳压输出电源,适用于锂离子和磷酸铁锂 (LFP) 电池包应用。

该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。一旦延迟计时器超时,输出引脚会被触发进入活动状态,用于指示发生了过压。

稳压输出电源提供最高 3mA 输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ2969 系列具有自禁用功能,能够在任意一节电芯的电压低于可编程欠压阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽。

BQ2969 系列可实现超低功耗运行,在正常运行期间仅消耗 1.23µA(不包括稳压器负载电流),并在欠压条件下降至 0.25µA。即使处于欠压状态,器件仍可以检测任何其他电芯的过压情况(可能发生在不均衡的电池包中),并可以将输出引脚置为有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池且具有稳压输出电源的 BQ2969 过压保护器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 2日
证书 BQ2969TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 2日
EVM 用户指南 BQ2969 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ2969EVM — BQ2969 评估模块

BQ2969EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969 的完整评估系统,BQ2969 是一款具有集成式 LDO 的高精度、低功耗过压保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969 电路模块,用于轻松评估 BQ2969 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969 集成电路 (IC),还包括可发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现过充和过度放电情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频