BQ2971
- 输入电压范围:VSS – 0.3V 至 12V
- FET 驱动:
- CHG 和 DSG FET 驱动输出
- 外部 FET 上针对过流保护 (OCP) 的电压感应在 ±5mV(典型值)以内
- 故障检测
- 过度充电检测 (OVP)
- 过度放电检测 (UVP)
- 充电过流检测 (OCC)
- 放电过流检测 (OCD)
- 负载短路检测 (SCP)
- 针对电量耗尽电池的零电压充电
- 厂家设定的故障保护阈值
- 故障检测电压阈值
- 故障触发计时器
- 故障恢复计时器
- 在电池充电器未启用时的运行模式
- 正常模式 ICC = 4µA
- 关断 Iq = 100nA
- 工作温度范围 TA = –40°C 至 +85°C
- 封装:
- 6 引脚 DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
BQ2970 电池保护器件在高放电/充电电流运行或电池过度充电情况下提供一个针对过流保护的精确监控和触发阈值。
BQ2970 器件提供针对锂离子/锂聚合物电池的保护功能,并且监控外部功率 FET,以便在高充电或放电电流时提供保护。此外,还有过度充电和电量耗尽电池的监控和保护。这些特性在正常模式运行中以极低的流耗实现。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有成本效益的 BQ297xx 电压和电流保护集成电路(适用于单节锂离子/锂聚合物电池) 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
| 技术文章 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| 技术文章 | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
| 技术文章 | Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco | PDF | HTML | 2019年 4月 19日 | |||
| 技术文章 | Battery-charging tips for video doorbell applications | PDF | HTML | 2019年 4月 15日 | |||
| 应用简报 | Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications | PDF | HTML | 2018年 7月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ29700EVM-610 — 单节电池保护 IC 评估模块
bq29700EVM 是用于 bq297xx 系列单节电池保护 IC 的完整评估系统。此 EVM 包括一个基于 bq29700 的电路模块。基于 bq29700 的电路模块是 bq29700 单节电池保护 IC 的完整而紧凑的示例解决方案。该电路模块包含一个 bq29700 IC、充电和放电 FET 以及与保护器结合使用及交互所需的所有其他板载组件。该电路模块直接穿越电池进行连接。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。