产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
HTQFP (PVP) 64 81 mm² 9 x 9
  • 高度集成的电池包管理器,适用于 3 至 16 节串联电池应用
    • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
    • 可对多达 16 节串联电池进行 ADC 测量,容差为 80V
    • 使用 Dynamic Z-Track™ 电量监测算法的高精度 SoC 和 SoH
    • 受基于证书的安全功能保护的闪存存储器
  • 具有两个独立 ADC 的精密模拟前端:
    • 高精度 18 位集成 Δ-Σ 库仑计
    • 具有输入转换和多路复用器的高精度 16 位 Δ-Σ
    • 支持电流和电压同步采样
    • 支持多达八次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
  • 强大的高侧 NMOS FET 驱动器,可实现快速导通和关断
  • 支持预充电和预放电 NMOS FET 驱动器的电荷泵
  • 并联配置支持具有独立充电器和系统端口的可拆卸电池
  • 电芯均衡支持每节电芯高达 50mA 旁路电流
  • 诊断使用寿命数据监控器和记录器
  • 多主机通信支持:
    • I2C(高达 1MHz)
    • SMBus 3.2(高达 1MHz)
  • 多种功耗模式,实现低静态电流运行
  • SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证,提供稳健的电池包安全性
  • 高度集成的电池包管理器,适用于 3 至 16 节串联电池应用
    • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
    • 可对多达 16 节串联电池进行 ADC 测量,容差为 80V
    • 使用 Dynamic Z-Track™ 电量监测算法的高精度 SoC 和 SoH
    • 受基于证书的安全功能保护的闪存存储器
  • 具有两个独立 ADC 的精密模拟前端:
    • 高精度 18 位集成 Δ-Σ 库仑计
    • 具有输入转换和多路复用器的高精度 16 位 Δ-Σ
    • 支持电流和电压同步采样
    • 支持多达八次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
  • 强大的高侧 NMOS FET 驱动器,可实现快速导通和关断
  • 支持预充电和预放电 NMOS FET 驱动器的电荷泵
  • 并联配置支持具有独立充电器和系统端口的可拆卸电池
  • 电芯均衡支持每节电芯高达 50mA 旁路电流
  • 诊断使用寿命数据监控器和记录器
  • 多主机通信支持:
    • I2C(高达 1MHz)
    • SMBus 3.2(高达 1MHz)
  • 多种功耗模式,实现低静态电流运行
  • SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证,提供稳健的电池包安全性

德州仪器 (TI) BQ41Z90 是一款基于电池包的完全集成式电池包管理器解决方案,为 3 至 16 节串联锂离子、磷酸铁锂、镍氢和锂聚合物电池包提供闪存可编程 CPU、安全保护和椭圆曲线加密 (ECC) 身份验证。

BQ41Z90 电池包管理器通过 SMBus v3.2 或 I2C 兼容 接口进行通信,并将超低功耗的高速 32 位处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存存储器、大量的外设 IO、NMOS 保护 FET 驱动器以及 SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证响应器融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

德州仪器 (TI) BQ41Z90 是一款基于电池包的完全集成式电池包管理器解决方案,为 3 至 16 节串联锂离子、磷酸铁锂、镍氢和锂聚合物电池包提供闪存可编程 CPU、安全保护和椭圆曲线加密 (ECC) 身份验证。

BQ41Z90 电池包管理器通过 SMBus v3.2 或 I2C 兼容 接口进行通信,并将超低功耗的高速 32 位处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存存储器、大量的外设 IO、NMOS 保护 FET 驱动器以及 SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证响应器融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ41Z90EVM — BQ41Z90 评估模块

BQ41Z90EVM 是用于评估 BQ41Z90 电量监测计的功能的完整系统。此电量监测计适用于由多节电池系统(最多可由 16 节电芯串联)供电的应用。该评估模块 (EVM) 包括一个 BQ41Z90 电路模块、一个电流检测电阻器和六个热敏电阻。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

BQ41Z90-FW BQ41Z90 device firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

BQSTUDIO-GUI Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PVP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频