产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 7 Absolute max Vin (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 7 Absolute max Vin (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 集成无线电源接收器解决方案
    • 93% 的整体峰值交流/直流转换效率
    • 完全同步整流器
    • 符合 WPC v2.0 标准的通信控制
    • 输出电压调节
    • 仅在 Rx 线圈和输出之间需要 IC
  • 符合无线电源联盟 (WPC) v2.0 标准(启用 FOD)的高精度电流检测
  • 动态整流器控制,可改进负载瞬态响应
  • 动态效率调节,可在各种输出功率下优化性能
  • 自适应通信限制功能,可实现可靠的通信
  • 支持 20V 最大输入电压
  • 低功率耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15V)
  • 热关断
  • 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能 NTC 和控制引脚
  • 集成无线电源接收器解决方案
    • 93% 的整体峰值交流/直流转换效率
    • 完全同步整流器
    • 符合 WPC v2.0 标准的通信控制
    • 输出电压调节
    • 仅在 Rx 线圈和输出之间需要 IC
  • 符合无线电源联盟 (WPC) v2.0 标准(启用 FOD)的高精度电流检测
  • 动态整流器控制,可改进负载瞬态响应
  • 动态效率调节,可在各种输出功率下优化性能
  • 自适应通信限制功能,可实现可靠的通信
  • 支持 20V 最大输入电压
  • 低功率耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15V)
  • 热关断
  • 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能 NTC 和控制引脚

BQ51013C 器件是一款灵活、高级的单芯片次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电源传输,可提供高达 5W 功率。BQ51013C 器件在集成符合无线电源联盟 (WPC) Qi v2.0 通信协议所需的数字控制的同时提供接收器 (RX) 交流/直流电源转换和调节。BQ51013C 与 BQ500212A 初级侧控制器(或其他 Qi 发送器)相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。使用 Qi v2.0 协议,在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制电源传输过程。

BQ51013C 集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制以及精确的电压和电流环路,可确保高效率和低功率耗散。

BQ51013C 还包括一个数字控制器,用于计算移动设备接收的电量(不超过 WPC v2.0 标准设定的限值)。然后,控制器将该信息传输至发送器 (TX),以便 TX 能够确定磁性界面内是否存在异物以及是否需要提升磁场内的安全级别。该异物检测 (FOD) 方法属于 WPC v2.0 规范中要求的一部分。

BQ51013C 器件是一款灵活、高级的单芯片次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电源传输,可提供高达 5W 功率。BQ51013C 器件在集成符合无线电源联盟 (WPC) Qi v2.0 通信协议所需的数字控制的同时提供接收器 (RX) 交流/直流电源转换和调节。BQ51013C 与 BQ500212A 初级侧控制器(或其他 Qi 发送器)相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。使用 Qi v2.0 协议,在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制电源传输过程。

BQ51013C 集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制以及精确的电压和电流环路,可确保高效率和低功率耗散。

BQ51013C 还包括一个数字控制器,用于计算移动设备接收的电量(不超过 WPC v2.0 标准设定的限值)。然后,控制器将该信息传输至发送器 (TX),以便 TX 能够确定磁性界面内是否存在异物以及是否需要提升磁场内的安全级别。该异物检测 (FOD) 方法属于 WPC v2.0 规范中要求的一部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ51013C:符合 Qi (WPC v2.0) 标准的高度集成式无线接收器电源 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
EVM 用户指南 BQ51013C 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ51013CEVM — BQ51013C 评估模块

BQ51013C 评估模块 (EVM) 是一款基于无线电源联盟 Qi 标准的无线电源接收器。该器件符合 5W 的基准功率分布 (BPP)。输出电压为 5V(电流最高 1A)。BQ51013CEVM 包含 BQ51013C IC 以及操作评估板所需的支持电路。需要使用外部 Qi 发送器为 EVM 供电。

接收器线圈是一个 48mm x 32mm 线圈,安装在 PCB 下方的塑料框架上。线圈下方到界面表面的外壳厚度为 2mm。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频