BQ51221
- 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
- 针对最薄解决方案的无电感器接收器
- 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
- 完全同步整流器的效率达 96%
- 效率 97% 的高效后置稳压器
- 功率 5W 时,系统效率 79%
- 与 WPC v1.1 和 PMA 标准兼容的通信
- 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
- 与主机进行I2C通信
应用范围
- 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
- Wi-Fi 热点
- 移动电源
- 其他手持式器件
All trademarks are the property of their respective owners.
bq51221 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以 WPC 和 PMA 协议运行,这使得无线电源系统能够以 WPC 和 PMA 感应充电标准运行。 bq51221 器件提供针对这两个标准的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。 bq51221 器件符合 WPC v1.1 和 PMA 通信协议。 与 WPC 或 PMA 初级侧控制器相结合,bq51221 器件可为无线电源解决方案实现一个完整的无线电源传输系统。 此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | bq51221 双路模式 5W(无线电源联盟 (WPC) 和电源事务联盟 (PMA))单芯片无线电源接收器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 7月 30日 |
| 应用手册 | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 2014年 8月 6日 | ||||
| 应用手册 | Layout Guidelines for Wireless Power Receiver (Generation 3 | 2014年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
计算工具
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00243 — 微型双模无线接收器
该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。