BQ51222
- 稳健的 5W 解决方案,热损耗降低 50%,从而提高热性能
- 针对最薄解决方案的无电感器接收器
- 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
- 效率高达 96% 的完全同步整流器
- 后置调节器的效率达 97%
- 5 W 时系统效率达 79%
- 与 WPC v1.2 和 PMA 标准兼容的通信
- 已获专利的发送器焊盘检测功能提升了用户体验
- 与主机进行I2C通信
应用范围
- 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
- Wi-Fi 热点
- 移动电源
- 其他手持式器件
All trademarks are the property of their respective owners.
bq51222 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以无线充电联盟 (WPC) Qi 和电源事物联盟 (PMA) 协议运行,这使得无线电源系统满足这两种感应充电标准。bq51222 器件提供针对这两种标准的单器件电源转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。bq51222 器件符合 WPC v1.2 和 PMA 通信协议。与 WPC 或 PMA 一次侧控制器搭配使用时,bq51222 器件可为无线电源解决方案实现一套完整的无线电源传输系统。此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | bq51222 双路模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 10月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点