产品详情

Rating Automotive Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 140
Rating Automotive Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 140
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 适用于 2 节至 7 节串联电池的电池和超级电容器监控功能
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 16 位 Δ-Σ 电压 ADC
    • 1mV 的高精度电芯电压测量(典型值)
  • 专用的 16 位或 24 位 Δ-Σ 库仑计 ADC
    • 具有低输入失调电压误差的高精度电流测量
    • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
    • 配有计时器的 48 位累积电荷积分器
  • 主机控制的电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式(使用库仑计数):32µA 至 175µA
    • SLEEP 模式(保护处于活动状态):6µA
    • DEEPSLEEP 模式:2.7µA
    • SHUTDOWN 模式:<1µA
  • 电源电压范围为 3V 至 38.5V
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 支持使用内部传感器和外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN (RGR) 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 适用于 2 节至 7 节串联电池的电池和超级电容器监控功能
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 16 位 Δ-Σ 电压 ADC
    • 1mV 的高精度电芯电压测量(典型值)
  • 专用的 16 位或 24 位 Δ-Σ 库仑计 ADC
    • 具有低输入失调电压误差的高精度电流测量
    • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
    • 配有计时器的 48 位累积电荷积分器
  • 主机控制的电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式(使用库仑计数):32µA 至 175µA
    • SLEEP 模式(保护处于活动状态):6µA
    • DEEPSLEEP 模式:2.7µA
    • SHUTDOWN 模式:<1µA
  • 电源电压范围为 3V 至 38.5V
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 支持使用内部传感器和外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN (RGR) 封装

德州仪器 (TI) 的 BQ76907-Q1 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO4 (LFP)、LTO 电池组和超级电容器。该器件包含一个高精度监测系统、一个专用库仑计和累积电荷积分以及一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制型电芯均衡。它集成了低侧保护 NFET 驱动器、一个供外部系统使用的可编程 LDO 和一个支持高达 400kHz 工作频率并具有可选 CRC 的 I2C 主机通信接口。在低至 32µA 的多种功率模式下库仑计可连续计数。BQ76907-Q1 的供电电压为 3V 至 38.5V,并采用 20 引脚 QFN 封装。

德州仪器 (TI) 的 BQ76907-Q1 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO4 (LFP)、LTO 电池组和超级电容器。该器件包含一个高精度监测系统、一个专用库仑计和累积电荷积分以及一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制型电芯均衡。它集成了低侧保护 NFET 驱动器、一个供外部系统使用的可编程 LDO 和一个支持高达 400kHz 工作频率并具有可选 CRC 的 I2C 主机通信接口。在低至 32µA 的多种功率模式下库仑计可连续计数。BQ76907-Q1 的供电电压为 3V 至 38.5V,并采用 20 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ76907-Q1 适用于锂离子、锂聚合物、LiFePO4 (LFP)、LTO 电池包 和超级电容器的 2 节至 7 节串联高精度 汽车 电池监测器和保护器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 8日
应用手册 汽车车门碰撞电源模块CPM设计指南 PDF | HTML 2026年 3月 10日
应用简报 满足汽车应用中 12V 辅助电池与超级电容器电池的电源需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 24日
技术文章 使用BQ76907进行12V汽车电池包小电流唤醒的方法 PDF | HTML 2025年 5月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76907EVM — BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块

BQ76907EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76907 的完整评估系统。BQ76907 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 7 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76907 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ76907RGRRQ1-FS Functional Safety documentation for BQ76907-Q1

This secure folder stores Functional Safety documentation for BQ76907-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7690X-CODE-EXAMPLES BQ7690x battery monitors code examples

Microcontroller sample code examples for interfacing with BQ7690x battery monitors and protectors.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频