BQ77205
- 3 节至 5 节串联电池保护
- 高精度过压保护
- 25°C 时为 ± 10mV
- 0°C 至 60°C 时为 ± 20mV
- 3.55V 至 5.1V 的过压保护选项
- 开路连接检测
- 支持电池随机连接
- 功能安全型
- 固定内部延迟计时器
- 固定检测阈值
- 固定输出驱动类型
- 高电平有效或低电平有效
- 高电平有效驱动达 6V
- 漏极开路,可从外部上拉至 VDD
- 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VOV)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流,且禁用开路检测
- 封装尺寸选项:
- 8 引脚 DGK,引线间距为 0.65mm
BQ77205 系列产品提供了多种电压和温度监控功能,包括适用于锂离子电池包系统的过压保护 (OVP) 和开路 (OW) 保护。可独立监控每节电池是否具有过压和开路情况。
当检测到存在过压或开路情况时,BQ77205 器件即启动内部延迟计时器。延迟计时器过期时,将触发相应的输出进入其工作状态(根据配置的不同,为高电平或低电平状态)。
如果检测到过压故障,将触发 OUT 引脚。如果检测到开路故障,则会触发 OUT。为了实现更快速的产品线测试,BQ77205 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ77205 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 5 节串联锂离子电池的过压保护器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ77207EVM — BQ77207 3 节至 7 节串联锂离子电池电压和温度保护器评估模块
BQ77207EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ77207(3 节至 7 节锂离子电池保护集成电路)的完整评估系统。 该电路模块包括一个 BQ77207 集成电路 (IC)、热敏电阻,还包括可发出指示 7 节串联锂离子或锂聚合物电池组出现过充、过度放电和过热情况的信号所需的所有其他板载元件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。