产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features FET drive, Low-side driver, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 6 Vin (max) (V) 38.5 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5
Rating Catalog Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features FET drive, Low-side driver, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 6 Vin (max) (V) 38.5 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 适用于 2 至 7 节串联电芯的初级或次级电压、电流和温度保护,具有自主恢复选项
  • 电压保护:
    • 电芯过压 (COV):0V 至 5.5V,步长为 1mV,精度为 ±4mV
    • 电芯欠压 (CUV):0V 至 5.5V,步长为 1mV,精度为 ±4mV
  • 电流保护:
    • 放电短路 (SCD):10mV 至 500mV,不同步长
    • 充电过流 (OCC):3mV 至 123mV,2mV 步长
    • 放电 1 和 2 过流(OCD1 和 OCD2):4mV 至 200mV,2mV 步长
  • 使用外部 NTC 热敏电阻进行温度保护:
    • 充电和放电过热(OTC 和 OTD)
    • 充电和放电欠温(UTC 和 UTD)
    • 内部芯片过热
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 低功耗操作:
    • NORMAL 模式,两个 FET 均启用:8µA
    • NORMAL 模式,FET 禁用:5µA
    • SHUTDOWN 模式:< 1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 主机处理器的可编程中断,可通过 I2C 获取状态信息
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm (RGR) 封装
  • 适用于 2 至 7 节串联电芯的初级或次级电压、电流和温度保护,具有自主恢复选项
  • 电压保护:
    • 电芯过压 (COV):0V 至 5.5V,步长为 1mV,精度为 ±4mV
    • 电芯欠压 (CUV):0V 至 5.5V,步长为 1mV,精度为 ±4mV
  • 电流保护:
    • 放电短路 (SCD):10mV 至 500mV,不同步长
    • 充电过流 (OCC):3mV 至 123mV,2mV 步长
    • 放电 1 和 2 过流(OCD1 和 OCD2):4mV 至 200mV,2mV 步长
  • 使用外部 NTC 热敏电阻进行温度保护:
    • 充电和放电过热(OTC 和 OTD)
    • 充电和放电欠温(UTC 和 UTD)
    • 内部芯片过热
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 低功耗操作:
    • NORMAL 模式,两个 FET 均启用:8µA
    • NORMAL 模式,FET 禁用:5µA
    • SHUTDOWN 模式:< 1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 主机处理器的可编程中断,可通过 I2C 获取状态信息
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm (RGR) 封装

德州仪器 (TI) BQ77307 系列产品具有高度集成的高精度初级保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包。每个器件都包含一个高精度电压、电流和温度保护子系统,该子系统具有集成式低侧保护 NFET 驱动器和一个供外部系统使用的可编程 LDO。BQ77307 为主机处理器提供中断,并集成了一个 I2C 主机通信接口,支持高达 400kHz 的工作频率,具有可选的 CRC,用于读取状态信息和对设置进行编程。BQ77307 采用 20 引脚 QFN 封装。

德州仪器 (TI) BQ77307 系列产品具有高度集成的高精度初级保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包。每个器件都包含一个高精度电压、电流和温度保护子系统,该子系统具有集成式低侧保护 NFET 驱动器和一个供外部系统使用的可编程 LDO。BQ77307 为主机处理器提供中断,并集成了一个 I2C 主机通信接口,支持高达 400kHz 的工作频率,具有可选的 CRC,用于读取状态信息和对设置进行编程。BQ77307 采用 20 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ77307 适用于锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包的 2 节至 7 节串联高精度电池初级或次级保护器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 8日
用户指南 BQ77307 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
  • BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器
  • BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器
  • BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器
  • BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
  • BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
  • BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
  • BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
  • BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
  • BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器
  • BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
  • BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
  • BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
  • BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计
  • BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计
  • BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计
  • BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计
  • BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计
  • BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案
  • BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计
  • BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计
  • BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计
  • BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计
  • BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计
  • BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计
  • BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计
  • BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
  • BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
  • BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计
  • BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器
  • BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器
  • BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
  • BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
  • BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频