该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ78350-R1
- 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量计量算法
- 支持 SMBus 主机通信
- 可针对 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池进行灵活配置
- 支持高达 320Ahr 的电池配置
- 支持高达 320A 的充放电电流
- 片上温度传感器选项
- 通过配套 AFE 支持外部 NTC 热敏电阻
- 全面的可编程保护 特性
- 电压、电流和温度
- 系统元件
- 终身数据记录
- 支持 CC-CV 充电,包括预充电、充电禁止和充电暂停
- 为多达八个不同的总线地址提供一个可选电阻器可编程 SMBus 从地址
- 最多可驱动一个 5 段 LED 或 LCD 显示屏,以指示充电状态
- 提供安全散列算法 (SHA-1) 认证
德州仪器 (TI) bq78350-R1 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。
bq78350-R1 控制器和 bq769x0 AFE 支持 3 节到 15 节电池 应用。bq78350-R1 器件提供了精确的电量监测计和健康状况 (SoH) 监控器,还提供了电池平衡功能以及整套电压、电流和温度保护 特性。
bq78350-R1 器件提供了用于电量报告的可选 LED 或 LCD 显示配置。它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。
申请了解更多信息
可提供器件固件 (BQ78350-R2-DEVICE-FW)。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | bq78350-R1 CEDV 锂离子电量监测计和电池管理控制器(与 bq769x0 电池监控 AFE 配套) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 12月 23日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点