产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 18 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 90 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Catalog Number of series cells (max) 18 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 90 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合下列结果的器件:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C1
  • 符合功能安全标准
    • 可帮助进行 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL B 和 SIL2 要求
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 每个器件可测量 9 至 18 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 用于 1-5V 输入的精度为 ±3.0mV 的专用 ADC(-40°C 至 +125°C)
  • 电芯电压和电池包电流测量同步至 64µs
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6µA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容
  • 符合下列结果的器件:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C1
  • 符合功能安全标准
    • 可帮助进行 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL B 和 SIL2 要求
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 每个器件可测量 9 至 18 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 用于 1-5V 输入的精度为 ±3.0mV 的专用 ADC(-40°C 至 +125°C)
  • 电芯电压和电池包电流测量同步至 64µs
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6µA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容

BQ78702B 可对储能系统的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该器件具有先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的安全要求。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,适用于集中式或分布式系统架构。

BQ78702B 可对储能系统的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该器件具有先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的安全要求。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,适用于集中式或分布式系统架构。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ78702B 功能安全合规型汽车类 18 节串联电池监测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

BQ78702-DESIGN Industrial 18-s stackable battery monitor, balancer and integrated protector compliant to ASIL-B

Design documents for BQ78702 battery monitor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ78702B 符合 ASIL-B 标准的 18S 可堆叠电池监测器,带平衡器和集成保护器
设计工具

BQ78702-FS Functional Safety Documentation for BQ78702B battery monitor

Functional Safety Documentation for ASIL compliant battery monitor BQ78702B
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ78702B 符合 ASIL-B 标准的 18S 可堆叠电池监测器,带平衡器和集成保护器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频