产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 1-2 Cells Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Cell balancing, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 1-2 Cells Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Cell balancing, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VSON (DRZ) 12 10 mm² 4 x 2.5
  • 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1µV(典型值)
  • 高侧场效应晶体管 (FET) 驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
  • 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
  • 总线通信接口选项
    • I2C
    • HDQ
  • SHA-1 哈希消息验证码 (HMAC) 响应器,用于提高电池组安全性
    • 存储在安全存储器中的分裂密钥 (Split Key) (2 × 64)
  • 可编程的保护功能:
    • 放电过流
    • 充电短路
    • 放电短路
    • 过电压
    • 欠电压
    • 过热
  • 支持 1mΩ 至 3mΩ 电流感测电阻
  • 紧凑型 12 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DRZ)

应用

  • 便携式和可佩戴式健康器件
  • 便携式无线电
  • 工业数据收集

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1µV(典型值)
  • 高侧场效应晶体管 (FET) 驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
  • 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
  • 总线通信接口选项
    • I2C
    • HDQ
  • SHA-1 哈希消息验证码 (HMAC) 响应器,用于提高电池组安全性
    • 存储在安全存储器中的分裂密钥 (Split Key) (2 × 64)
  • 可编程的保护功能:
    • 放电过流
    • 充电短路
    • 放电短路
    • 过电压
    • 欠电压
    • 过热
  • 支持 1mΩ 至 3mΩ 电流感测电阻
  • 紧凑型 12 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DRZ)

应用

  • 便携式和可佩戴式健康器件
  • 便携式无线电
  • 工业数据收集

All trademarks are the property of their respective owners.

bq78z100 器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1 节和 2 节锂离子和锂聚合物电池组。

bq78z100 电量监测计通过 I2C 兼容接口或单线制 HDQ 接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器 (TI) bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

bq78z100 器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对 N 沟道 FET 的 FET 保护,内部 AFE 看门狗以及电池平衡功能。 该器件可通过固件添加更多保护特性,例如过压、欠压、过热等。

bq78z100 器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1 节和 2 节锂离子和锂聚合物电池组。

bq78z100 电量监测计通过 I2C 兼容接口或单线制 HDQ 接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器 (TI) bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

bq78z100 器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对 N 沟道 FET 的 FET 保护,内部 AFE 看门狗以及电池平衡功能。 该器件可通过固件添加更多保护特性,例如过压、欠压、过热等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq78z100 Impedance Track 用于 1 节和 2 节串联锂离子/锂聚合物电池组的电量监测计 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 11月 23日
* 用户指南 bq78z100 Technical Reference Manual (Rev. A) 2016年 9月 15日
应用手册 How to complete a successful learning cycle for the bq28z610/bq78z100 2016年 6月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s 锂离子电池组管理器评估模块

bq78z100EVM-532 评估模块 (EVM) 是用于 bq78z100 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 bq78z100 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq78z100 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC 以及监测和预测容量、执行电芯平衡、监测关键参数、防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq78z100 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

The BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ28Z610-R1 and newer devices. The BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

SLUC601 BQ78Z100 Firmware version 0.05

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

GAUGEPARCAL — Gauging Parameter Calculator

Gauging Parameter Calculator (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终止电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高电量监测计 IC 在温度范围内的准确度。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
参考设计

TIDA-00884 — 1 至 2 节串联 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计

德州仪器 (TI) bq78z100 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 HDQ 广播命令在电量监测处理器与外部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频