产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 6 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 Operating current (typ) (µA) 9000
Rating Catalog Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 6 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 Operating current (typ) (µA) 9000
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • ±1.5mV ADC 精度
  • 用于电压、温度诊断的内置冗余路径
  • 在 128µs 内对所有电芯通道进行高精度的电芯电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 汇流条连接和测量支持
  • 内置由主机控制的硬件复位,用于仿真类似 POR 的器件复位
  • 支持内部电芯均衡
    • 240mA 的均衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
  • 通过通信线路传输嵌入式故障信号和心跳信号
  • UART/SPI 主机接口/通信桥接器件 BQ79600
  • 内置 SPI 控制器
  • ±1.5mV ADC 精度
  • 用于电压、温度诊断的内置冗余路径
  • 在 128µs 内对所有电芯通道进行高精度的电芯电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 汇流条连接和测量支持
  • 内置由主机控制的硬件复位,用于仿真类似 POR 的器件复位
  • 支持内部电芯均衡
    • 240mA 的均衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
  • 通过通信线路传输嵌入式故障信号和心跳信号
  • UART/SPI 主机接口/通信桥接器件 BQ79600
  • 内置 SPI 控制器

BQ79616 器件可对 HEV/EV 的高压电池管理系统中 16 节串联电池模块提供高精度的电芯电压测量,且仅需不到 200µs 的时间就能完成。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。集成式前端滤波器使系统能够在电池输入通道上采用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器。集成式后 ADC 低通滤波器可实现经滤波的类直流电压测量,从而更准确地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

BQ79616 器件可对 HEV/EV 的高压电池管理系统中 16 节串联电池模块提供高精度的电芯电压测量,且仅需不到 200µs 的时间就能完成。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。集成式前端滤波器使系统能够在电池输入通道上采用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器。集成式后 ADC 低通滤波器可实现经滤波的类直流电压测量,从而更准确地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79616 16 节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 1日
技术文章 电池储能系统需要克服的 3 大设计挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
应用手册 使用 MSPM0 通过 UART 转 CAN 对 BQ79616 进行控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
应用简报 跨储能系统扩展精确的电池管理设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ79616EVM-021 — BQ79616 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器评估模块

BQ79616 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ79616-Q1 的开发平台。BQ79616-Q1 可针对 6 到 16 节电池电芯提供高精度的通道测量。BQ79616-Q1 器件包含一个菊花链通信端口,可通过堆叠(多达 35 个器件)支持电动汽车传动系电池包中的大型电池组配置。 

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ7961X-AUTOSAR-CDD BQ7961x Autosar complex device driver software

BQ7961X-Q1 CDD documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT BQ7x61x-Q1 development files

BQ7x61x-Q1 documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-EVALUATION BQ7x61x-Q1 evaluation files

BQ7X61X-Q1 evaluation files repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-FMEDA BQ7x61x-Q1 FMEDA files

BQ7x61x-Q1 FMEDA documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010271 — 面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计

该参考设计是一种全面的电芯温度检测和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(32 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计使用板载和非板载菊花链通信接口,以实现具有成本效益的堆叠式总线连接。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频