产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 17 个单端电压通道
    • 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
    • 电池包和电池 VI 同步至 64µS
  • 2 个独立的电流检测 ADC
    • ±0.15% 增益误差漂移
    • 输入范围 = ±275mV
  • 2 个过流检测比较器
    • ±1% 精度
    • 可选择的双向阈值
    • 可编程 OC
  • 集成库仑计数
  • 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
  • 专用 MOSFET 开关驱动引脚
  • 智能 SPI 控制器 HUB
    • 支持多个 SPI 外围器件
    • 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
  • 与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射
  • 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 17 个单端电压通道
    • 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
    • 电池包和电池 VI 同步至 64µS
  • 2 个独立的电流检测 ADC
    • ±0.15% 增益误差漂移
    • 输入范围 = ±275mV
  • 2 个过流检测比较器
    • ±1% 精度
    • 可选择的双向阈值
    • 可编程 OC
  • 集成库仑计数
  • 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
  • 专用 MOSFET 开关驱动引脚
  • 智能 SPI 控制器 HUB
    • 支持多个 SPI 外围器件
    • 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
  • 与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射

BQ79731B-Q1 可用于测量电池系统中的高电压分压节点。本器件可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有两条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测路径。库仑计数功能可用于进行精确计算 SOC。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 HW 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 和 UART 与 MCU 通信。

BQ79731B-Q1 可用于测量电池系统中的高电压分压节点。本器件可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有两条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测路径。库仑计数功能可用于进行精确计算 SOC。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 HW 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 和 UART 与 MCU 通信。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

可提供功能安全文档。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79731B-Q1 用于 HV 汽车 BMS 应用的电池包电压电流和隔离电阻监测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

BQ79731B-Q1-FS Functional Safety documentations of BQ79731B-Q1

Functional Safety documentations of BQ79731B-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7973XB-Q1-DESIGN Secure resource folder of BQ7973XB-Q1

Secure resource folder of BQ7973XB-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频