产品详情

Vz (nom) (V) 5.6 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 700 IO capacitance (typ) (pF) 20 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 5.6 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 700 IO capacitance (typ) (pF) 20 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 总功率耗散:360mW(最大值)
  • 容差:±5%
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • 总功率耗散:360mW(最大值)
  • 容差:±5%
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

BZX84WCx 是一系列采用 SC-70 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。

BZX84WCx 是一系列采用 SC-70 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BZX84WCx 采用 SC-70 封装的齐纳稳压器二极管 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 4月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频