CC113L
- 射频 (RF) 性能
- 接收灵敏度低至 −116 dBm(在 0.6 kbps 数据速率下)
- 可编程数据速率:范围是 0.6 至 600 kbps
- 频段:300 - 348 MHz、387 - 464 MHz 和 779 - 928 MHz
- 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 和 OOK
- 数字特性
- 可灵活地支持面向分组的系统
- 对同步字插入、灵活和分组长度及自动 CRC 计算提供了片上支持
- 低功耗特性
- 200nA 睡眠模式电流消耗
- 快速启动时间;240 μs(从睡眠模式到接收 [RX] 模式)
- 64 字节接收 (RX) FIFO
CC113L 是一款成本优化的 sub-1 GHz RF 接收器,适用于 300 - 348 MHz、387 - 464 MHz 和 779 - 928 MHz 频段。 该电路基于受欢迎的 CC1101 RF 收发器,而且 RF 性能特征相同。 CC115L 发送器与 CC113L 接收器一起实现了低成本的 RF 链路。
RF 接收器与一个具有高度可配置性的基带解调器实现了集成。 该调制解调器支持各种调制格式,并且具有高达 600 kbps 的可配置数据速率。
CC113L 提供了针对分组处理、数据缓冲和突发传输的丰富硬件支持。
CC113L 的主要工作参数及 64 字节接收 FIFO 可通过一个 SPI 接口进行控制。 在一般系统中,CC113L 将与微控制器及少量的附加无源组件配合使用。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC113L 超值系列接收器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 9月 7日 | |
| * | 勘误表 | CC113L Errata Notes | 2011年 5月 26日 | |||
| 选择指南 | Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
| 选择指南 | 无线连接技术选择指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2022年 3月 7日 | |||
| 选择指南 | 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
| 选择指南 | 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
| 应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
| 白皮书 | Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU | 2018年 11月 7日 | ||||
| 应用手册 | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | 2017年 10月 2日 | ||||
| 应用手册 | TI LPRF EASYMODE | 2014年 12月 12日 | ||||
| 应用手册 | Antenna Diversity | 2014年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz | 2012年 11月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗射频收发器搭配使用,从而开展评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 同时支持所有频率变化以及与 CC1190 的组合
此类评估模块可在 TI 商店中作为 EMK(评估模块套件)单独进行购买。
SmartRF TrxEB 有何用途?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 通过 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- 将通过 (...)
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 收发器
硬件开发
开发套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。