产品详情

Protocols 6LoWPAN, IEEE 802.15.4, Proprietary, Wi-SUN, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 137-158.3, 164-190, 205-237.5, 274-316.6, 410-475, 820-950 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 16 Sensitivity (best) (dBm) -120 RX current (lowest) (mA) 19 Data rate (max) (Mbps) 1.25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators AES
Protocols 6LoWPAN, IEEE 802.15.4, Proprietary, Wi-SUN, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 137-158.3, 164-190, 205-237.5, 274-316.6, 410-475, 820-950 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 16 Sensitivity (best) (dBm) -120 RX current (lowest) (mA) 19 Data rate (max) (Mbps) 1.25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators AES
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • RF 性能和模拟特性:
    • 高性能、单芯片收发器
      • 出色的接收器灵敏度:
        • 1.2kbps 时为 -120dBm
        • 50kbps 时为 -109dBm
      • 阻断性能:10MHz 时为 85dB
      • 邻道选择性:50kHz 偏移时高达 62dB
      • 极低相位噪声:10kHz 偏移 (169 MHz) 时为
        -114dBc/Hz
    • 步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编程输出功率
    • 自动输出功率斜升
    • 所支持的调制格式:
      2 - 频移键控 (FSK),2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK)
    • 发送和接收时支持高达 1.25Mbps 的数据速率
  • 低流耗:
    • 针对自动低功率接收轮询的增强型无线电唤醒 (eWOR) 功能
    • 断电:0.12μA(eWOR 定时器激活时为 0.5μA)
      • RX:在 RX 嗅探模式中为 0.5mA
      • RX:在低功耗模式中,峰值电流为 19mA
      • RX:在高性能模式中,峰值电流为 23mA
      • TX: +14dBm 时为 46mA
  • 其他:
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而使 RX 灵敏度提升 3dB 并且实现高达 +27dBm 的 TX 输出功率
  • 数字特性:
    • 波形监视:针对改进的同步检测性能的高级数字信号处理
    • 自主图像删除
    • 安全性:硬件 AES128 加速器
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 包括针对天线多样性支持的功能
    • 支持重传
    • 支持接收到的数据包自动确认
    • 针对载波监听 (LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
    • 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
    • 数字接收信号强度指示 (RSSI) 测量
    • 用于实现更少占用带宽的经改进 OOK 整形,从而在满足规定要求的同时实现更高的输出功率
  • 针对 802.15.4g 的专用数据包处理:
    • 循环冗余校验 (CRC) 16/32
    • 前向纠错 (FEC),双同步检测(FEC 和无 FEC 数据包)
    • 数据白化
  • 总体说明:
    • 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
    • 与 CC1120 器件引脚兼容
  • 法规 - 适用于符合下列标准的系统:
    • 欧洲: ETSI EN 300 220
    • 美国:FCC CFR47 第 15 部分
    • 日本: ARIB STD-T108

应用

  • 数据速率高达 1250kbps 的低功耗高性能无线系统
  • ISM/SRD 频带:169、433、868、915 和
    920MHz
  • 有可能支持额外的频率频带:137 至 158.3MHz,205 至 237.5MHz,以及 274 至 316.6MHz
  • 智能仪表计量(自动计量读取 (AMR) / 自动计量基础设施 (AMI))
  • 家庭和楼宇自动化
  • 无线警报和安全系统
  • 工业用监控和控制
  • 无线医疗应用
  • 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
  • IEEE 802.15.4g 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • RF 性能和模拟特性:
    • 高性能、单芯片收发器
      • 出色的接收器灵敏度:
        • 1.2kbps 时为 -120dBm
        • 50kbps 时为 -109dBm
      • 阻断性能:10MHz 时为 85dB
      • 邻道选择性:50kHz 偏移时高达 62dB
      • 极低相位噪声:10kHz 偏移 (169 MHz) 时为
        -114dBc/Hz
    • 步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编程输出功率
    • 自动输出功率斜升
    • 所支持的调制格式:
      2 - 频移键控 (FSK),2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK)
    • 发送和接收时支持高达 1.25Mbps 的数据速率
  • 低流耗:
    • 针对自动低功率接收轮询的增强型无线电唤醒 (eWOR) 功能
    • 断电:0.12μA(eWOR 定时器激活时为 0.5μA)
      • RX:在 RX 嗅探模式中为 0.5mA
      • RX:在低功耗模式中,峰值电流为 19mA
      • RX:在高性能模式中,峰值电流为 23mA
      • TX: +14dBm 时为 46mA
  • 其他:
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而使 RX 灵敏度提升 3dB 并且实现高达 +27dBm 的 TX 输出功率
  • 数字特性:
    • 波形监视:针对改进的同步检测性能的高级数字信号处理
    • 自主图像删除
    • 安全性:硬件 AES128 加速器
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 包括针对天线多样性支持的功能
    • 支持重传
    • 支持接收到的数据包自动确认
    • 针对载波监听 (LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
    • 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
    • 数字接收信号强度指示 (RSSI) 测量
    • 用于实现更少占用带宽的经改进 OOK 整形,从而在满足规定要求的同时实现更高的输出功率
  • 针对 802.15.4g 的专用数据包处理:
    • 循环冗余校验 (CRC) 16/32
    • 前向纠错 (FEC),双同步检测(FEC 和无 FEC 数据包)
    • 数据白化
  • 总体说明:
    • 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
    • 与 CC1120 器件引脚兼容
  • 法规 - 适用于符合下列标准的系统:
    • 欧洲: ETSI EN 300 220
    • 美国:FCC CFR47 第 15 部分
    • 日本: ARIB STD-T108

应用

  • 数据速率高达 1250kbps 的低功耗高性能无线系统
  • ISM/SRD 频带:169、433、868、915 和
    920MHz
  • 有可能支持额外的频率频带:137 至 158.3MHz,205 至 237.5MHz,以及 274 至 316.6MHz
  • 智能仪表计量(自动计量读取 (AMR) / 自动计量基础设施 (AMI))
  • 家庭和楼宇自动化
  • 无线警报和安全系统
  • 工业用监控和控制
  • 无线医疗应用
  • 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
  • IEEE 802.15.4g 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

CC1201 是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部 SAW 和 IF 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164 - 190MHz,410 - 475MHz 和 820 - 950MHz 的 SRD(短程设备)频带。

CC1201 器件提供大量硬件,以支持数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线唤醒。 CC1201 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1201 器件将与微控制器和极少的外部无源组件搭配使用。

对于 50kHz 或更高的信道滤波带宽,CC1201 提供与 CC1200 同样的性能,因此为无需窄带支持的应用提供一个更低成本选择。

CC1201 是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部 SAW 和 IF 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164 - 190MHz,410 - 475MHz 和 820 - 950MHz 的 SRD(短程设备)频带。

CC1201 器件提供大量硬件,以支持数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线唤醒。 CC1201 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1201 器件将与微控制器和极少的外部无源组件搭配使用。

对于 50kHz 或更高的信道滤波带宽,CC1201 提供与 CC1200 同样的性能,因此为无需窄带支持的应用提供一个更低成本选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
CC1125 正在供货 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 This product is an ultra-high performance sub-1 GHz transceiver for narrowband systems.
CC1120 正在供货 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 This product is a high performance sub-1 GHz transceiver for narrowband systems.
CC1200 正在供货 高性能低功耗无线收发器 This product is a low-power high-performance RF transceiver.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1201 低功率、高性能射频 (RF) 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014-11-3
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022-3-22
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022-2-9
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019-5-23
应用手册 DN403 -- CC112x/CC120x On-Chip Temperature Sensor (Rev. D) 2018-10-24
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017-10-2
应用手册 Achieving Optimum Radio Range (Rev. A) PDF | HTML 2017-9-5
应用手册 CC1120-CC1190 BoosterPack 2015-10-5
应用手册 CC112X/CC120X On-Chip Battery Monitor 2014-12-3
应用手册 Antenna Diversity 2014-10-23
白皮书 远距离射频通信: 为何窄带是 业界公认事实标准 英语版 2014-8-6
应用手册 AN126 - Using the CC1200 Under ARIB STD T108 2014-3-11
应用手册 CC112x/CC120x RX Sniff mode with Smart Preamble 2013-10-23
应用手册 CC112x/CC120x RX Sniff Mode (Rev. A) 2013-10-9
用户指南 CC120x Low-Power High-Performance Sub-1-GHz RF Transceivers User's Guide (Rev. B) 2013-9-26
更多文献资料 Introducing the CC1200 to RF Performance Family 2013-7-8
应用手册 AN112 -- Using CC1190 Front End With CC112x/CC120x Under EN 300 220 (Rev. C) 2013-6-21
应用手册 AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B) 2013-6-13
应用手册 AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 2013-2-20
应用手册 DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz 2012-11-27
应用手册 DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2012-10-2
应用手册 DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012-8-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板

SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗 RF 收发器配合使用,用于评估、性能测试和软件开发。

支持以下收发器评估模块:

  • CC1101EM*
  • CC11xLEM*
  • CC112xEM*
  • CC1175EM*
  • CC1200EM*
  • CC2500EM
  • CC2520EM

(*) 还支持 CC1190 的所有频率变体和组合

评估模块可以在 TI Store 中以 EMK(评估模块套件)的形式单独购买。

SmartRF TrxEB 可以用来做什么?

  • 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
  • 使用 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
  • (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

CC1200DK — CC1200 开发套件

The CC1200 development kit provides a complete platform for hardware performance testing and software development for TI's sub-1 GHz CC1200 device. The development kit comes pre-programmed with a packet error rate test for easy out-of-the-box evaluation of the RF performance of the device. RF range (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

CC1200EMK-420-470 — CC1200 评估模块套件 420-470 MHz

The CC1200 Evaluation Module Kit for 420-470 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1200 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.


This CC1200 Evaluation Module Kit for (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

CC1200EMK-868-930 — CC1200 评估模块套件 868-930MHz

The CC1200 Evaluation Module Kit for 868-930 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1200 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SWRC274 — CC120X Software Examples

支持的产品和硬件
支持软件

SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software

支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:

  • 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
  • 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
  • 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

申请审查 Sub-1GHz (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频