TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

SimpleLink Wi-Fi 天线选择

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

设计文件

概述

SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 能评估与开发需要天线分集功能的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL)CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 3.1 版及以上版本配合使用时,用户可根据与特定接入点相连接的信号强度,选择最佳天线。电路板上有两组正交天线。该板支持选择板载芯片天线,或通过 u.Fl 接头连接的外部天线。该板适用于对需要扩展 Wi-Fi 范围的应用进行 Wi-Fi 天线评估。

特性
  • 扩展 CC3200 Launchpad 或 CC3100 Booster Pack 的 Wi-Fi 范围。适用于音频或图像流媒体等需要在更远距离实现更高吞吐量的应用场景
  • 无板载 LDO。连接 CC3ANTENNABOOST 和 CC3200-LAUNCHXL 之后,CC3200-LAUNCHXL 向 CC3ANTENNABOOST 供电。具体而言,CC3200-LAUNCHXL 为 CC3ANTENNABOOST 上的逆变器和收发器供电
  • 可以选择水平天线和垂直天线。用于传导测试的板载 U.Fl 连接器
  • 包含:SKY13351-378LF,Skywork 的 2.0-6.0GHz GaAs SPDT 开关;SN74AVCH2T45 具有总线保持功能的双位双电源总线收发器;74AHC1GU04,非缓冲单反相门
  • 该设计包含用于 CC3200-LAUNCHXL 或 CC3100BOOST 的硬件扩展模块,需搭配 MCU(例如 CC31XXEMUBOOSTMSP-EXP430F5529LP),并附有入门指南和软件示例(包含在 CC3100 / CC3200 的 SDK 中)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRB10.PDF (54 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAD2.PDF (389 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB08.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAD0.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB11.ZIP (631 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRAD3.ZIP (1793 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC681.ZIP (739 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC598.ZIP (457 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB09.PDF (238 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAD1.ZIP (501 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB07.PDF (38 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAC9.PDF (135 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100MOD适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 能评估与开发需要天线分集功能的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL)CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 3.1 版及以上版本配合使用时,用户可根据与特定接入点相连接的信号强度,选择最佳天线。电路板上有两组正交天线。该板支持选择板载芯片天线,或通过 u.Fl 接头连接的外部天线。该板适用于对需要扩展 Wi-Fi 范围的应用进行 Wi-Fi 天线评估。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
评估板

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 能评估与开发需要天线分集功能的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL)CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 3.1 版及以上版本配合使用时,用户可根据与特定接入点相连接的信号强度,选择最佳天线。电路板上有两组正交天线。该板支持选择板载芯片天线,或通过 u.Fl 接头连接的外部天线。该板适用于对需要扩展 Wi-Fi 范围的应用进行 Wi-Fi 天线评估。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDA-00994 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的参考设计 TIDC-CC3200AUDBOOST 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDA-00994 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的参考设计 TIDC-CC3200AUDBOOST 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频