产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 180 CON (typ) (pF) 4 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (max) (V) 18 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 180 CON (typ) (pF) 4 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (max) (V) 18 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 20V 数字或 ±10V 峰峰值开关
  • 工作电压为 15V 时典型导通电阻为 280Ω
  • 在 15V 信号输入范围内匹配的开关导通电阻不超过 10Ω
  • 高开关输出电压比:fis = 10kHz、RL = 10kΩ 时典型值为 65dB
  • 高度线性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD – VSS ⩾10V、RL = 10kΩ 时失真典型值小于 0.5%
  • 超低关断状态开关泄漏,从而产生较低的失调电流和高有效关断状态电阻:VDD – VSS = 18V、TA = 25°C 时典型值为 100pA
  • 较高控制输入阻抗(控制电路与信号电路相隔离):典型值为 10 12Ω
  • 低开关间串扰:fis = 0.9MHz、RL = 1kΩ 时典型值为 -50dB
  • 匹配的控制输入到信号输出电容:可减少输出信号瞬态
  • 频率响应,开启 = 40MHz(典型值)
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大控制输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 20V 数字或 ±10V 峰峰值开关
  • 工作电压为 15V 时典型导通电阻为 280Ω
  • 在 15V 信号输入范围内匹配的开关导通电阻不超过 10Ω
  • 高开关输出电压比:fis = 10kHz、RL = 10kΩ 时典型值为 65dB
  • 高度线性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD – VSS ⩾10V、RL = 10kΩ 时失真典型值小于 0.5%
  • 超低关断状态开关泄漏,从而产生较低的失调电流和高有效关断状态电阻:VDD – VSS = 18V、TA = 25°C 时典型值为 100pA
  • 较高控制输入阻抗(控制电路与信号电路相隔离):典型值为 10 12Ω
  • 低开关间串扰:fis = 0.9MHz、RL = 1kΩ 时典型值为 -50dB
  • 匹配的控制输入到信号输出电容:可减少输出信号瞬态
  • 频率响应,开启 = 40MHz(典型值)
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大控制输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值

用于模拟或数字信号高压类型(20V 额定值)的传输或多路复用。

CD4016B B 系列类型是用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。四个独立双向开关中的每一个都有单个控制信号输入,可在给定开关的导通或关断状态下同时偏置 p 和 n 器件。

CD4016B B 系列类型采用 14 引线气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、14 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)、14 引线小外形封装(后缀为 M、MT、M96 和 NSR)和 14 引线薄型紧缩小外形封装(后缀为 PW 和 PWR)。

用于模拟或数字信号高压类型(20V 额定值)的传输或多路复用。

CD4016B B 系列类型是用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。四个独立双向开关中的每一个都有单个控制信号输入,可在给定开关的导通或关断状态下同时偏置 p 和 n 器件。

CD4016B B 系列类型采用 14 引线气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、14 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)、14 引线小外形封装(后缀为 M、MT、M96 和 NSR)和 14 引线薄型紧缩小外形封装(后缀为 PW 和 PWR)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMUX4051 正在供货 ±12V、8:1、单通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 Higher voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD4016B 类 CMOS 四路双向开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频