数据表
CD4016B-MIL
- 20V 数字或 ±10V 峰峰值开关
- 工作电压为 15V 时典型导通电阻为 280Ω
- 在 15V 信号输入范围内匹配的开关导通电阻不超过 10Ω
- 高开关输出电压比:fis = 10kHz、RL = 10kΩ 时典型值为 65dB
- 高度线性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD – VSS ⩾10V、RL = 10kΩ 时失真典型值小于 0.5%
- 超低关断状态开关泄漏,从而产生较低的失调电流和高有效关断状态电阻:VDD – VSS = 18V、TA = 25°C 时典型值为 100pA
- 较高控制输入阻抗(控制电路与信号电路相隔离):典型值为 10 12Ω
- 低开关间串扰:fis = 0.9MHz、RL = 1kΩ 时典型值为 -50dB
- 匹配的控制输入到信号输出电容:可减少输出信号瞬态
- 频率响应,开启 = 40MHz(典型值)
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 在全封装温度范围内,18V 时的最大控制输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
用于模拟或数字信号高压类型(20V 额定值)的传输或多路复用。
CD4016B B 系列类型是用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。四个独立双向开关中的每一个都有单个控制信号输入,可在给定开关的导通或关断状态下同时偏置 p 和 n 器件。
CD4016B B 系列类型采用 14 引线气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、14 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)、14 引线小外形封装(后缀为 M、MT、M96 和 NSR)和 14 引线薄型紧缩小外形封装(后缀为 PW 和 PWR)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CD4016B 类 CMOS 四路双向开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点