CD4067B
- 高电压类型(20V 额定值)
- CD4067B – 单路 16 通道多路复用器或多路信号分离器
- 低导通电阻:在 VDD – VSS = 15V 时的 15VP-P 信号输入范围内为 125Ω(典型值)
- 高关断电阻:在 VDD – VSS = 10V 时,通道漏电流为 ±10pA(典型值)
- 匹配的开关特性:VDD – VSS = 15V 时 RON = 5Ω(典型值)
- 在所有数字控制输入和电源条件下具有超低静态功率损耗: VDD – VSS = 10V 时为 0.2µW(典型值)
- 二进制地址片上解码
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 标准化对称输出特性
- 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA:18V 和 25°C 时为 100nA
- 符合 JEDEC 第 13-B 号暂行标准用于描述“B”系列 CMOS 器件的标准规范 的全部要求
CD40x7B CMOS 模拟多路复用器或多路信号分离器是数控模拟开关,具有低导通阻抗、低关断漏电流和内部地址解码。当这些器件用作多路信号分离器时,通道 IN 或 OUT 端子是输出,公共 OUT 或 IN 端子是输入。此外,导通电阻在整个输入信号范围内相对恒定。
CD4067B 是一款 16 通道多路复用器,具有四个二进制控制输入:A、B、C、D 和抑制输入,其排列方式使任意输入组合均可选择一个开关。
抑制输入端的逻辑“1”会将所有通道关闭。
CD40x7B 类型采用 24 引线气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、24 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)、24 引线小外形封装(后缀为 M、M96 和 NSR)和 24 引线薄型紧缩小外形封装(后缀为 P 和 PWR)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CD40x7B CMOS 模拟多用复用器或多路信号分离器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| 用户指南 | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。