CD54HC147
- 缓冲输入和输出
- 典型传播延迟:当 VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25oC 时为 13ns
- 扇出(在温度范围内)
- 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
- 宽工作温度范围:-55oC 至 125oC
- 平衡的传播延迟及转换时间
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
- HC 类型
- 工作电压范围为 2V 至 6V
- 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
- HCT 类型
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,Il ≤ 1µA
CDx4HC147 和 CD74HCT147 属于 9 输入优先级编码器。这两款器件通过使用隐含的十进制“0”来提供 10 线路至 4 线路优先级编码功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CDx4HC147、CD74HCT147 高速 CMOS 逻辑 10 线至 4 线优先级编码器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点