数据表
DAC121S101-SEP
- 辐射耐受性:
- 电离辐射总剂量 (TID): 30krad (Si)
- 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 标准:43MeV-cm2/mg
- 增强型航天塑料(航天 EP):
- 根据 ASTM E595 进行了释气测试
- 供应商项目图 (VID) V62/24641
- 支持国防和航空航天应用温度范围:-55°C 至 +125°C
- 受控基线
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 指定的单调性
- 低功耗运行
- 轨到轨电压输出
- 上电复位至零量程输出
- 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 小型封装:
- 8 引脚 VSSOP (3 mm × 3 mm)
- 关断特性
- 主要规格:
- 12 位分辨率
- DNL:−0.15LSB、+0.35LSB(典型值)
- 输出建立时间:12µs(典型值)
- 零代码误差:4mV(典型值)
- −0.07% FSR 时的满量程误差(典型值)
DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA(典型值)电流。片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,三线制串行接口能够在指定的电源电压范围内以高达 30MHz 的时钟速率运行,并且与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。
电源电压用作 DAC121S101-SEP 的电压基准,为其提供了尽可能宽的输出动态范围。上电复位电路会在器件收到有效写入指令之前,将 DAC 输出上电至零伏。断电功能可将器件功耗降至 1 微瓦(典型值)以下。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC121S101-SEP 12 位微功耗、RRO 数模转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | DAC121S101-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | DAC121S101-SEP Radiation Tolerant, CMOS, 12-Bit Digital to Analog Converter (DAC) TID Report | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | DAC121S101-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 | ||
| 应用简报 | Space Grade 12A Laser Diode Driver | PDF | HTML | 2026年 2月 17日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块
DAC121S101-SEP 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC121S101-SEP 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA 电流。
评估模块 (EVM) 用 GUI
The DAC121S101SEPEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC121S101SEPEVM through SPI communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。