产品详情

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
WSON (DRX) 10 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV-s
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 低功耗:1mA/通道 (5.5V)
  • 集成 5ppm/˚C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 封装:微型 10 引脚 WSON
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV-s
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 低功耗:1mA/通道 (5.5V)
  • 集成 5ppm/˚C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 封装:微型 10 引脚 WSON

16 位 DAC80502、14 位 DAC70502 和 12 位 DAC60502 (DACx0502) 数模转换器 (DAC) 均为具有电压输出的高精度、低功耗器件。

DACx0502 线性度小于 1LSB。凭借高精度和微型封装特性,DACx0502 非常适合以下 应用: 增益和失调电压校准、电流或电压设置点设定和电源控制。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0502 采用了上电复位电路,可确保 DAC 输出根据 RSTSEL 引脚的状态以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。

DACx0502 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0502 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I2C 模式下,DACx0502 支持标准 (100kbps)、快速 (400kbps) 和快速+ (1.0Mbps) 工作模式。

16 位 DAC80502、14 位 DAC70502 和 12 位 DAC60502 (DACx0502) 数模转换器 (DAC) 均为具有电压输出的高精度、低功耗器件。

DACx0502 线性度小于 1LSB。凭借高精度和微型封装特性,DACx0502 非常适合以下 应用: 增益和失调电压校准、电流或电压设置点设定和电源控制。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0502 采用了上电复位电路,可确保 DAC 输出根据 RSTSEL 引脚的状态以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。

DACx0502 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0502 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I2C 模式下,DACx0502 支持标准 (100kbps)、快速 (400kbps) 和快速+ (1.0Mbps) 工作模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC80502 正在供货 双通道 1LSB INL 16 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 16-bit device
DAC70501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 1-channel device
DAC70504 正在供货 采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 4-channel device
DAC60502 正在供货 双通道 1LSB INL 12 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 12-bit device

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有精密内部基准的 DACx0502 双通道 16 位、14 位和 12 位 1LSB INL 电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-6-10
应用手册 2C 基本指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28
应用手册 精密数据转换器选型指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80502-01EVM — DAC80502 和 DAC80501 评估模块

DAC80502-01EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80501 和 DAC80502 器件的平台。DAC80501 和 DAC80502 均安装在 EVM 上。DAC80501 是一款具有 16 位分辨率的单通道缓冲低电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80502 是一款具有 16 位分辨率的双通道缓冲低电压输出 DAC。这些器件提供高达 5V 的单极输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SBAC259 — DAC80502EVM Software

支持的产品和硬件
仿真模型

DAC80502DRX IBIS Model

SBAM433.ZIP (25 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRX) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频