产品详情

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 性能
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
  • 宽运行范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度:–40˚C 至 +125˚C
  • 50MHz,SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,1.7V 至 5.5V 工作电压
    • 菊链运行
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
  • 性能
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
  • 宽运行范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度:–40˚C 至 +125˚C
  • 50MHz,SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,1.7V 至 5.5V 工作电压
    • 菊链运行
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN

DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。

通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。

DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。

通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC70508 正在供货 采用微型 WCSP 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 8-channel device
DAC80504 正在供货 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 16-bit device
DAC70502 正在供货 双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 2-channel device
DAC60504 正在供货 采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 12-bit device

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有内部基准电压的 DACx0504 四通道 16、14、12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019-3-8
应用手册 精密数据转换器选型指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DACx0504 IBIS Model

SBAM370.ZIP (39 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频