DLP500YX 处于停产状态
此产品处于停产状态。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP5500 正在供货 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Lower price
DLP6500FLQ 正在供货 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) Type A package 405 nm rating
DLP6500FYE 正在供货 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Lower resolution
DLP670S 正在供货 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution
DLP9000 正在供货 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution, type A package 405 nm rating

产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 2048 x 1200 Chipset family DLP500YX, DLPC900, DLPLCR50XEVM, DLPLCRC900DEVM Micromirror pitch (mm) 0.0054 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 16129 Array diagonal (in) 0.5 Display resolution (max) 2048 x 1200 Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2016 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 0.90 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 2048 x 1200 Chipset family DLP500YX, DLPC900, DLPLCR50XEVM, DLPLCRC900DEVM Micromirror pitch (mm) 0.0054 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 16129 Array diagonal (in) 0.5 Display resolution (max) 2048 x 1200 Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2016 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 0.90 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S410 (FXK) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 高分辨率 2048 × 1200 阵列
    • 大于 2.4M 微镜
    • 0.50 英寸微镜阵列对角线
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17.5° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于底部照明
    • 集成微镜驱动器电路
  • 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm)
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率 84% (@f/2.4)
    • 阵列填充系数为 93%
  • 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 由双 DLPC900 数字控制器驱动
    • 高达 16.1kHz 1 位图形/秒
    • 在预存储图形模式下相当于 39.6 千兆位/秒像素数据速率
    • 高达 2016Hz 8 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 1008Hz 16 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 247Hz 8 位图形速率(外部视频图形输入)
  • 高分辨率 2048 × 1200 阵列
    • 大于 2.4M 微镜
    • 0.50 英寸微镜阵列对角线
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17.5° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于底部照明
    • 集成微镜驱动器电路
  • 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm)
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率 84% (@f/2.4)
    • 阵列填充系数为 93%
  • 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 由双 DLPC900 数字控制器驱动
    • 高达 16.1kHz 1 位图形/秒
    • 在预存储图形模式下相当于 39.6 千兆位/秒像素数据速率
    • 高达 2016Hz 8 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 1008Hz 16 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 247Hz 8 位图形速率(外部视频图形输入)

DLP500YX 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。此 DMD 与四条 2xLVDS 输入数据总线相结合,能够以超快的图形更新速率显示高分辨率图形。DLP500YX 提供的高分辨率和快速图形速率使其非常适合支持各种工业、医疗和高级成像应用。DLP500YX 与双 DLPC900 数字控制器配合使用时可实现可靠功能和操作。此专用芯片组以满足各种终端设备解决方案要求所需的高图形速率提供灵活且易于编程的图形流。

DLP500YX 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。此 DMD 与四条 2xLVDS 输入数据总线相结合,能够以超快的图形更新速率显示高分辨率图形。DLP500YX 提供的高分辨率和快速图形速率使其非常适合支持各种工业、医疗和高级成像应用。DLP500YX 与双 DLPC900 数字控制器配合使用时可实现可靠功能和操作。此专用芯片组以满足各种终端设备解决方案要求所需的高图形速率提供灵活且易于编程的图形流。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP500YX 0.50 2048×1200 DMD 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 21日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点