DLPC8555
- 双 DLPC85x5 控制器支持
- 最高 4K UHD(120Hz 时)
- 最高 1080p(360Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时)
- 双 DLPC85x5 控制器支持以下 4K UHD DMD:
- DLPC8545 支持 DLP472TP 和 DLP391TP DMD
- DLPC8555 支持 DLP473TE DMD
- 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供 1、2、4 或 8 条通道
- 120Hz 时支持最高 600MHz 像素时钟和 1920x2160
- 每个输入的传输速率高达 3.0Gbps
- 支持的输入格式
- RGB 和 YCbCr
- 4:4:4 和 4:2:2
- 内部 Arm 处理器
- 52 个可配置 GPIO
- PWM 发生器
- 捕捉和延迟计时器
- USB 2.0 高速控制器
- SPI 和 I2C 控制器
- UART 和中断控制器
- 扭曲引擎
- 1D 和 2D 梯形校正
- 扭曲(多点手动扭曲和完全扭曲映射访问 32 × 18 均匀采样点)
- 用于视频处理的嵌入式部分帧存储器
- 其他图像处理
- 支持重叠颜色
- 支持可变刷新率 (VRR)
- 用于降低帧延迟的滚动缓冲区
- DynamicBlack
- 帧速率倍增
- 色彩坐标调整
- 色温调节
- 可编程 degamma
- 读取端空间-时间多路复用
- 针对 3D 显示的集成支持
- 启动界面显示
- 用于 µP 和 PWM 序列的串行闪存
- 系统控制
- DMD 电源和复位驱动器控制
- DMD 水平和垂直图像抖动
- 支持 JTAG 边界扫描测试
- 支持基于 LED、RGB 激光和激光荧光照明的系统
DLPC8545 和 DLPC8555 是适用于 TI DLP 产品的 4K UHD 数字显示控制器。DLP 芯片组包括两个显示控制器、一个匹配的 DMD、 电源管理 IC。该芯片组适合需要高分辨率和高帧率的显示系统。为了确保可靠运行,双 DLPC8545 或 DLPC8555 显示控制器必须始终与正确的 DMD 和 PMIC 配合使用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLPC8545 和 DLPC8555 高速 UHD 4K 控制器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 7月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (AMD) | 484 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。