产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1800 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image system processor, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1800 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image system processor, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCCSP (ACD) 784 529 mm² 23 x 23
  • 中添加了安全引导特性中添加了安全引导特性
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 x 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • Dual Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • 多达两个 C66x 浮点 VLIW DSP
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 双 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1333
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • ARM® Cortex®-M4 双核图像处理单元 (IPU)
  • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • 成像子系统 (ISS)
    • 图像信号处理器 (ISP)
    • 宽动态范围和镜头失真校正(WDR 和网格 LDC)
    • 一个摄像头适应层 (CAL_B)
  • IVA 子系统
  • 显示子系统
    • 显示控制器具有 DMA 引擎和多达 3 条管线
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 8 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • SATA 接口
  • 媒体本地总线 (MLB) 子系统
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI (QSPI)
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 三个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 带有两个 5Gbps 通道的 PCI Express®3.0 子系统,带两个 5Gbps 通道
    • 一个与 Gen2 兼容的双通道端口
    • 或 2 个与 Gen2 兼容的单通道端口
  • 多达 2 个控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议,具有 FD(灵活数据速率)功能
  • MIPI CSI-2 摄像头串行接口
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®锁定
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的秘钥与 OTP 数据
  • 电源、复位和时钟管理
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm x 23mm、0.8mm 间距,784 引脚 BGA (ACD)
  • 中添加了安全引导特性中添加了安全引导特性
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 x 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • Dual Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • 多达两个 C66x 浮点 VLIW DSP
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 双 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1333
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • ARM® Cortex®-M4 双核图像处理单元 (IPU)
  • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • 成像子系统 (ISS)
    • 图像信号处理器 (ISP)
    • 宽动态范围和镜头失真校正(WDR 和网格 LDC)
    • 一个摄像头适应层 (CAL_B)
  • IVA 子系统
  • 显示子系统
    • 显示控制器具有 DMA 引擎和多达 3 条管线
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 8 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • SATA 接口
  • 媒体本地总线 (MLB) 子系统
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI (QSPI)
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 三个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 带有两个 5Gbps 通道的 PCI Express®3.0 子系统,带两个 5Gbps 通道
    • 一个与 Gen2 兼容的双通道端口
    • 或 2 个与 Gen2 兼容的单通道端口
  • 多达 2 个控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议,具有 FD(灵活数据速率)功能
  • MIPI CSI-2 摄像头串行接口
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®锁定
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的秘钥与 OTP 数据
  • 电源、复位和时钟管理
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm x 23mm、0.8mm 间距,784 引脚 BGA (ACD)

DRA77xP 和 DRA76xP (Jacinto 6 Plus) 汽车 应用 处理器旨在满足现代车内数字驾驶舱体验对于处理性能的强烈需求。

利用该器件,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 Plus 器件通过极其灵活的全集成混合处理器解决方案,实现了非常高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。

其配有 Neon™ 扩展的双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核和 Vision AccelerationPac(含一个或多个 EVE),具有可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。

每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

DRA77xP 和 DRA76xP Jacinto 6 Plus 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

DRA77x and DRA76x (Jacinto 6 Plus) automotive applications processors are built to meet the intense processing needs of the modern digital cockpit automobile experiences.

The device enables Original-Equipment Manufacturers (OEMs) and Original-Design Manufacturers (ODMs) to quickly implement innovative connectivity technologies, speech recognition, audio streaming, and more. Jacinto 6 Plus devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by dual-core Arm Cortex-A15 RISC CPUs with Neon extension, TI C66x VLIW floating-point DSP core, and Vision AccelerationPac (with one or more EVEs). The Arm allows developers to keep control functions separate from other algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The DRA77x and DRA76x Jacinto 6 Plus processor family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

DRA77xP 和 DRA76xP (Jacinto 6 Plus) 汽车 应用 处理器旨在满足现代车内数字驾驶舱体验对于处理性能的强烈需求。

利用该器件,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 Plus 器件通过极其灵活的全集成混合处理器解决方案,实现了非常高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。

其配有 Neon™ 扩展的双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核和 Vision AccelerationPac(含一个或多个 EVE),具有可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。

每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

DRA77xP 和 DRA76xP Jacinto 6 Plus 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

DRA77x and DRA76x (Jacinto 6 Plus) automotive applications processors are built to meet the intense processing needs of the modern digital cockpit automobile experiences.

The device enables Original-Equipment Manufacturers (OEMs) and Original-Design Manufacturers (ODMs) to quickly implement innovative connectivity technologies, speech recognition, audio streaming, and more. Jacinto 6 Plus devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by dual-core Arm Cortex-A15 RISC CPUs with Neon extension, TI C66x VLIW floating-point DSP core, and Vision AccelerationPac (with one or more EVEs). The Arm allows developers to keep control functions separate from other algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The DRA77x and DRA76x Jacinto 6 Plus processor family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 勘误表 已停产并重新设计的 TDA2P、DRA7xxP、AM574x 封装 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 5月 29日
* 勘误表 DRA7xx Silicon Errata (Rev. B) PDF | HTML 2024年 9月 8日
* 数据表 DRA77xP、DRA76xP 信息娱乐 应用 处理器芯片版本 1.0 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2019年 2月 8日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点