DRV10963
- 专有无传感器无窗口
180°正弦控制机制 - 输入电压范围:2.1V 至 5.5V
- 500mA 输出电流
- 休眠模式下的静态电流低至 15µA(典型值)
- 驱动器高侧和低侧 (H+L) 总导通电阻 (Rdson) 少于 1.5Ω
- 电流限制和短路电流保护
- 锁定检测
- 电压浪涌保护 (AVS)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 热关断
应用范围
- 笔记本 CPU 风扇
- 游戏站 CPU 风扇
- ASIC 冷却风扇
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV10963 是一款带有集成功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器。该器件专门针对高效、低噪声和低外部组件数的电机驱动应用而 设计。专有的无传感器无窗口 180° 正弦控制机制可提供极度安静的电机驱动性能。DRV10963 具备智能锁定检测功能,与其他内部保护电路搭配使用以确保器件安全运行。DRV10963 采用带有外露散热焊盘的高效散热型 10 引脚超小外形尺寸无引线 (USON) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV10963 5V、三相无传感器 BLDC 电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点