产品详情

Number of channels 2 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表。立即申请 

可提供功能安全手册和其他文档。立即申请 

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 评估模块

DRV3946-Q1EVM 用于轻松控制和评估 DRV3946-Q1,后者是一款双通道、完全集成的电磁阀和接触器驱动器。DRV3946-Q1EVM 包含两个 DRV3946-Q1 IC,每个 IC 都能够驱动采用低侧配置的两个接触器。如果两个输出通道都以最大容量驱动,则 DRV3946-Q1 每通道能够驱动高达 9A,总电流为 18A。此评估模块带有一个 20A 保险丝,可在电流大幅增加的情况下将电源与电路板的其余部分断开。
用户指南: PDF
设计工具

DRV3946-Q1EVM-DESIGN DRV3946-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电磁阀驱动器
DRV3946-Q1 Automotive, current sensing 40V, contactor driver with integrated current regulation
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频