DRV411
- 针对对称霍尔元件进行了优化
(例如,AKM HW-322,HW-302,或相似元件) - 旋转电流霍尔传感器激发
- 霍尔传感器偏移和漂移的消除
- 1/f 噪声的消除
- 扩展电流测量范围
- H 桥驱动能力:250mA
- 精密差分放大器:
- 偏移和漂移:100µV(最大值),2µV/°C(最大值)
- 系统带宽:200kHz
- 精密基准:
- 精度:0.2%(最大值)
- 漂移:50ppm/°C(最大值)
- 可针对 2.5V,1.65V 和比例模式选择引脚
- 超限和错误标志
- 电源:2.7V 至 5.5V
- 封装:4mm x 4mm 四方扁平无引线封装 (QFN) 和薄型小尺寸封装 (TSSOP)-20 PowerPAD
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
应用范围
- 闭环电流传感器模块
- 直流和交流电流测量
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV411 被设计成针对闭环电流传感器模块内的使用来调节 InSb 霍尔元件。 DRV411 为霍尔元件提供精密激发电路,以有效消除霍尔元件的偏移和偏移-漂移。 这个器件还提供一个 250mA H 桥来驱动传感器补偿线圈,以及一个精密差分放大器来生成输出信号。 相对于传统单端驱动方法,H 桥 250mA 的驱动能力几乎将电流测量范围加倍。
霍尔传感器前端电路和差分放大器采用已获专利的偏移消除技术。 这些技术,与高精度电压基准一起,大大改进了整个电流传感器模块的精度。 可通过引脚选择输出电压以在由 5V 电源供电时支持一个 2.5V 输出,以及用于 3.3V 传感器的 1.65V 输出。
为了实现最佳散热,DRV411 采用具有 PowerPad 的耐热增强型 4mm x 4mm QFN 和 TSSOP-20 封装。 DRV411 可在 -40°C 至 +125°C 的完全扩展工业用温度范围内运行。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于闭环磁流传感器的传感器信号调节集成电路(IC) 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 9月 27日 | |
| 白皮书 | Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology | 2017年 6月 26日 | ||||
| 应用手册 | Design Considerations for the DRV411 | 2015年 2月 26日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV411EVM — 针对闭环磁流传感器的传感器信号调节 IC 的评估模块
The DRV411EVM is an evaluation platform for the DRV411, a sensor signal conditioning integrated circuit for closed loop magnetic current sensors. The DRV411EVM allows evaluation of all aspects of the DRV411 device when connected to a user supplied hall sensor and coil. Complete schematics and a (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。