产品详情

Type Latch Operate point (typ) (mT) 0.7, 1.8 Operate point (max) (mT) 2, 3.7 Release point (min) (mT) -3.7, -2 Supply current (µA) 2300 Bandwidth (kHz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 0.7, 1.8 Operate point (max) (mT) 2, 3.7 Release point (min) (mT) -3.7, -2 Supply current (µA) 2300 Bandwidth (kHz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 数字锁存器霍尔效应传感器
  • 高磁性灵敏度:
    • DRV5015A1:±0.7mT(典型值)
    • DRV5015A2:±1.8mT(典型值)
    • DRV5015A3:±1.8mT(反相,典型值)
  • 集成迟滞
  • 30kHz 高速感应带宽
  • 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
  • 开漏输出,输出电流高达 20mA
  • 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 数字锁存器霍尔效应传感器
  • 高磁性灵敏度:
    • DRV5015A1:±0.7mT(典型值)
    • DRV5015A2:±1.8mT(典型值)
    • DRV5015A3:±1.8mT(反相,典型值)
  • 集成迟滞
  • 30kHz 高速感应带宽
  • 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
  • 开漏输出,输出电流高达 20mA
  • 运行温度范围:–40°C 至 +125°C

DRV5015 是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值显示数字输出。

必须交换北极和南极磁极才能切换输出,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。

该器件具有两个磁性阈值选项和一个反相输出选项。高磁性灵敏度可提供低成本磁体选择和组件放置灵活性。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

 

 

 

 

DRV5015 是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值显示数字输出。

必须交换北极和南极磁极才能切换输出,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。

该器件具有两个磁性阈值选项和一个反相输出选项。高磁性灵敏度可提供低成本磁体选择和组件放置灵活性。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

 

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV5015-Q1 正在供货 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 Automotive version
DRV5011 正在供货 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 Smaller packaging options (WCSP and X2SON)
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV5012 正在供货 低功耗(低至 3.3µA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 Has X2SON package and lower power
功能与比较器件相似。
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5111 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频