DRV81008-Q1
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
-
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
-
- 3V 至 40V 模拟电源电压
- 启动时电压可低至 3V
- 支持 LV124 汽车级标准
- 3V 至 5.5V 数字电源电压
- 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- 最小漏源钳位电压为 42V
- RDS(ON):12V、25°C 时的典型值为 700mΩ
- 电流:85°C 时每个输出为 330mA(所有通道都开启)
- 两个并行输入带有映射功能
- 跛行回家模式下激活失效防护
- 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
- 低电流睡眠模式
- 使用 nSLEEP 引脚,TJ ≤ 85°C 时 < 3µA
- 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口
- 菊花链功能
- 与 8 位 SPI 器件兼容
- 支持各种保护特性:
- 集成反向电池保护
- 接地和电池短路保护
- 欠压条件下具有稳定行为
- 过流锁闭
- 过热警告
- 热关断锁闭
- 过压保护
- 电池欠压保护和接地故障保护
- 静电放电 (ESD) 保护
- 支持多种诊断特性 -
- 通过 SPI 寄存器提供诊断信息
- 打开状态下提供过载检测
- 关闭状态下提供开路负载检测
- 输入和输出电流监控
DRV81008-Q1 是一款八通道低侧驱动器,集成了保护和诊断特性。它为控制汽车和工业应用中的继电器而设计。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 可控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可对输出进行直接 PWM 控制。该器件支持使用跛行回家模式激活失效防护。
DRV81008-Q1 的每个低侧开关都具有 700mΩ 导通电阻。当八个通道全部同时打开时,该器件可以为每个输出提供 330mA 电流。每个输出上的集成钳位电路会在关闭电感负载期间耗散所存储的能量。
DRV81008-Q1 支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81008-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用,以及工业继电器控制应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV81008-Q1:8 通道、40V、700mΩ、受到全面保护的低侧驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-4-3 |
| 功能安全信息 | DRV81008-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025-1-24 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。