产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 256 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 256 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成电流感应功能
    • 无需感应电阻
    • ±6% 满量程电流精度
  • 智能调优衰减技术和混合衰减选项
  • 4.2V 至 33V 工作电源电压范围
  • RDS(ON):24V、25°C 时为 1500mΩ HS + LS
  • 每个电桥的电流容量:1.7A 峰值、1A 满量程、0.7A rms
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs 或 32µs。
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (EN/nFAULT)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成电流感应功能
    • 无需感应电阻
    • ±6% 满量程电流精度
  • 智能调优衰减技术和混合衰减选项
  • 4.2V 至 33V 工作电源电压范围
  • RDS(ON):24V、25°C 时为 1500mΩ HS + LS
  • 每个电桥的电流容量:1.7A 峰值、1A 满量程、0.7A rms
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs 或 32µs。
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (EN/nFAULT)

DRV8428 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感应功能完全集成。DRV8428 最高可驱动 1A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8428 采用内部电流感应架构,无需再使用两个外部功率感应电阻器,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优和混合衰减选项之间进行选择。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。

借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/256 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗睡眠模式,从而实现超低静态待机电流。提供的保护特性包括:电源欠压、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 EN/nFAULT 引脚指示。

DRV8428 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感应功能完全集成。DRV8428 最高可驱动 1A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8428 采用内部电流感应架构,无需再使用两个外部功率感应电阻器,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优和混合衰减选项之间进行选择。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。

借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/256 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗睡眠模式,从而实现超低静态待机电流。提供的保护特性包括:电源欠压、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 EN/nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8426 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 35V、1.5A 双极步进驱动器 For a newer device with max 35 V, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8436 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器 For a newer device with 50 V max, DRV8436 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流感应、1/256 微步进、STEP/DIR 接口和智能调优技术的 DRV8428 步进电机驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 11日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
技术文章 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
证书 DRV8428PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 2日
证书 DRV8428EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 1日
技术文章 4 key questions about motor design challenges PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 如何减少步进电机中的可闻噪音 PDF | HTML 2020年 4月 21日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8428EVM — DRV8428 STEP/DIR 控制接口步进电机驱动器板

DRV8428 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8428 器件。

DRV8428 器件是用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8428 器件可由 4.5V 至 33V 的电源电压供电。简单的 STEP/DIR 控制接口方便外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8428EVM 用户指南》。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

SLOR127 DRV8428xEVM Hardware Design File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8428 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 35V、1A 双极步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8428EEVM DRV8428 PHASE/EN 控制接口步进电机驱动器板 DRV8428EVM DRV8428 STEP/DIR 控制接口步进电机驱动器板 DRV8428PEVM DRV8428 PWM 控制接口步进电机驱动器板
参考设计

TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频