TIDA-010950
具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计
TIDA-010950
概述
该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
特性
- 工作电压范围为 24V 至 40V
- 有刷直流驱动 - 1.2ARMS,采用两个并行模式的半桥
- 双极步进驱动 DRV8847 效率大于 95 %
- 单 MCU 控制,通过 I2C、SPI 实现器件的多从操作
- 13.7W 功率调节,误差 < 1%,可帮助轻松实现 IEC 60335-1 定义的低功耗电路规格
- 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制前端
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
通用 MCU
MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 具有功率调节和霍尔效应位置检测功能的风门和 EEV 控制器参 考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-5-1 |