产品详情

Number of full bridges 1/2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing Topology Integrated FET, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1/2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing Topology Integrated FET, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)

  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
  • 4.5V 至 55V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):每个 FET 50mΩ(24V,25°C)
  • 高电流容量:
    • DDW 封装:每路输出的电流高达 5A
    • PWP 封装:每路输出的电流高达 4A
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 多达四个螺线管或阀门
    • 一个步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一个三相无刷直流电机
    • 一个三相永磁同步电机 (PMSM)
  • 集成式电流检测和调节
    • 高侧 MOSFET 上的电流检测
    • 每个半桥 (DDW) 的 IPROPI 输出
    • 最大电流下为 5% 检测精度
    • 可选外部检测电阻

  • 与以下器件引脚对引脚兼容:
  • 单独的逻辑电源电压 (VCC) (DDW)
  • 可编程输出上升/下降时间 (DDW)
  • 可编程故障恢复方法 (DDW)
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (3µA)
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)

  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
  • 4.5V 至 55V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):每个 FET 50mΩ(24V,25°C)
  • 高电流容量:
    • DDW 封装:每路输出的电流高达 5A
    • PWP 封装:每路输出的电流高达 4A
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 多达四个螺线管或阀门
    • 一个步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一个三相无刷直流电机
    • 一个三相永磁同步电机 (PMSM)
  • 集成式电流检测和调节
    • 高侧 MOSFET 上的电流检测
    • 每个半桥 (DDW) 的 IPROPI 输出
    • 最大电流下为 5% 检测精度
    • 可选外部检测电阻

  • 与以下器件引脚对引脚兼容:
  • 单独的逻辑电源电压 (VCC) (DDW)
  • 可编程输出上升/下降时间 (DDW)
  • 可编程故障恢复方法 (DDW)
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (3µA)
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)

DRV8952 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种工业应用。该器件最高支持 55V 的电源电压;导通电阻接近 50mΩ 的集成式 MOSFET 允许 DDW 封装的每个输出端产生高达 5A 的电流,允许 PWP 封装的每个输出端产生高达 4A 的电流。

该器件可用于驱动最多四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及最多两个热电冷却器(珀耳帖元件)。器件的输出级包括配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节电路、电流检测输出以及保护电路。

高侧 MOSFET 上的集成电流检测功能可让器件在负载从输出端接地时调节电流。利用可调外部电压基准 (VREF),可设置电流调节限值。对于 DDW 封装,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个引脚对应一个半桥高侧 FET。可选的外部检测电阻可从 PGND 引脚连接到系统接地。

该器件提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。

DRV8952 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种工业应用。该器件最高支持 55V 的电源电压;导通电阻接近 50mΩ 的集成式 MOSFET 允许 DDW 封装的每个输出端产生高达 5A 的电流,允许 PWP 封装的每个输出端产生高达 4A 的电流。

该器件可用于驱动最多四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及最多两个热电冷却器(珀耳帖元件)。器件的输出级包括配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节电路、电流检测输出以及保护电路。

高侧 MOSFET 上的集成电流检测功能可让器件在负载从输出端接地时调节电流。利用可调外部电压基准 (VREF),可设置电流调节限值。对于 DDW 封装,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个引脚对应一个半桥高侧 FET。可选的外部检测电阻可从 PGND 引脚连接到系统接地。

该器件提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
DRV8962 正在供货 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器 Optimized for higher voltage applications
功能与比较器件相似。
DRV8452 正在供货 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 Optimized for stepper motors
DRV8955 正在供货 具有电流检测功能的 50V、2.5A 四路半桥驱动器 Optimized for lower current and lower voltage applications

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8952 具有电流检测输出的四通道半桥驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-2-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8962EVM — DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块

DRV8962 EVM 评估模块展示了 DRV8962DDWR 的特性和性能。

DRV8962 是一款四通道半桥驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,每路输出为 5A,同时支持宽负载电流范围,适用于各种类型的负载。该器件集成了四个半桥输出功率级,该器件还集成了一个电荷泵稳压器,从而支持高效的高侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比运行。

该器件可由单一电源输入 (VM) 供电。另外,VCC 引脚可连接至第二个电源,为内部逻辑块供电。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Zipped folder containing manifests and installers for both the GUI and the firmware of the DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family of devices. Detailed instructions on how to use the GUI can be found in the User's Guide of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频