DRV8801
- 独立的 H 桥电机
- 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
- 低功耗睡眠模式
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 8V 至 36V 工作电源电压范围
- 热增强型表面贴装式封装
- 保护特性:
- VBB 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 电源短路保护
- 接地短路保护
- 过热警告 (OTW)
- 过热关断 (OTS)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV880x 提供具有各种功能的电机驱动器解决方案。该器件包含一个全 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他器件,例如电磁阀。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连。
输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV880x 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 36V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
提供的内部保护功能包括:欠压、电荷泵故障、电源短路、接地短路以及过热保护。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。
DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS,无锑/溴)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV880x DMOS 全桥电机驱动器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
| 应用手册 | 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| 用户指南 | DRV8800-01 EVM GUI (Rev. A) | 2019年 7月 17日 | ||||
| 技术文章 | Using smart relay drivers for smart meters, part 2 | PDF | HTML | 2018年 12月 10日 | |||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8801EVM — DRV8801 评估模块
DRV8801 评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV8801 集成电路的功能和性能。DRV8801 是 2.2A 刷式直流电机驱动器,具有刹车支持和电流感应引脚(其输出电压与电机电流成正比)。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。