DRV8818
DRV8818 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用(如纺织机械)提供集成型步进电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器、以及微步进分度器逻辑电路来控制一个步进电机。
每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。
通过一个简单的 STEP/DIRECTION 接口即可轻松与控制器电路相连。模式引脚可实现全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进模式的电机配置。衰减模式和 PWM 关闭时间均可编程。
提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
DRV8818 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,带有 PowerPAD™ 集成电路封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8818EVM — DRV8818 评估模块
DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。
用户指南:
PDF
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。