产品详情

Vs ABS (max) (V) 47 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 3 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 10 Microstepping levels 4 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 47 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 3 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 10 Microstepping levels 4 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道刷式直流
    • 步进
  • IN/IN 控制接口
  • 可选固定频率电流调节
    • 两位电流控制,支持多达四种电流水平
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • 最大驱动电流为 2.5A(24V
      且 TA = 25°C 时)
    • 高侧与低侧 RDS(ON) 共 400mΩ(24V 且 TA = 25°C 时)
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 低电流休眠模式
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 保护 特性
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用

  • 打印机
  • 扫描仪
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 工厂自动化
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道刷式直流
    • 步进
  • IN/IN 控制接口
  • 可选固定频率电流调节
    • 两位电流控制,支持多达四种电流水平
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • 最大驱动电流为 2.5A(24V
      且 TA = 25°C 时)
    • 高侧与低侧 RDS(ON) 共 400mΩ(24V 且 TA = 25°C 时)
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 低电流休眠模式
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 保护 特性
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用

  • 打印机
  • 扫描仪
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 工厂自动化
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8843 为打印机、扫描仪和其他自动设备应用提供集成的双路 H 桥电机驱动器 解决方案。该器件可用于驱动一个或两个刷式直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。

输出驱动器块包括配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET。DRV8843 可为每个 H 桥提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A 的均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 与
TA = 25°C 时提供适当散热功能)。

低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。

该器件内置 以下 保护功能:过热、过流和欠压。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8843 为打印机、扫描仪和其他自动设备应用提供集成的双路 H 桥电机驱动器 解决方案。该器件可用于驱动一个或两个刷式直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。

输出驱动器块包括配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET。DRV8843 可为每个 H 桥提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A 的均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 与
TA = 25°C 时提供适当散热功能)。

低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。

该器件内置 以下 保护功能:过热、过流和欠压。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8424E 正在供货 具有集成电流感应功能的 35V、2.5A 双极步进或双路有刷电机驱动器 Lower voltage support and higher current capabilities
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 Higher voltage support and higher current capabilities
DRV8425E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2A 双极步进或双路有刷电机驱动器 Lower voltage support
功能与比较器件相似。
DRV8886AT 正在供货 具有集成电流检测和智能调优技术的 37V、2A 双极步进电机驱动器 The DRV8886AT has integrated microstepping up to 1/16, Integrated Current Sensing, and adaptive decay mode for Stepper Motor applications

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SLVC342 — DRV88xx Software

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频