产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 159 IO capacitance (typ) (pF) 3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 40 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type LIN Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 159 IO capacitance (typ) (pF) 3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 40 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type LIN Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150
SOT (DYF) 2 3.445 mm² (2.65 mm × 1.3 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30 kV 接触放电
    • ±30 kV 气隙放电
  • 强大的浪涌保护:

    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A

  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 温度范围:–55°C 至 +150°C
  • I/O 电容 = 2.3pF(典型值)
  • 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30 kV 接触放电
    • ±30 kV 气隙放电
  • 强大的浪涌保护:

    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A

  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 温度范围:–55°C 至 +150°C
  • I/O 电容 = 2.3pF(典型值)
  • 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD1LIN24 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。该器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。在对鲁棒性和可靠性要求很高的安全系统中,这种保护至关重要。

ESD1LIN24 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。该器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。在对鲁棒性和可靠性要求很高的安全系统中,这种保护至关重要。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ESD761 正在供货 适用于 USB 电力输送的 1.1pF、±24V、±15kV ESD 保护二极管 ±24-V, ±15-kV ESD protection diode with lower line capacitance
ESD751 正在供货 适用于 USB 电力输送的 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管 ±24-V, ±22-kV ESD protection diode with lower line capacitance
ESD1LIN24-Q1 正在供货 适用于 LIN 接口且采用 SOD-323 封装的汽车类 2.3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 Automotive ±24-V, ±30-kV ESD protection device for in-vehicle network

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD1LIN24 24V 单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-29
应用简报 为何在大功率应用中使用 TI 齐纳二极管 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-10
产品概述 为 LIN 扩展总线提供保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频