ESD441
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
- ±30kV contact discharge
- ±30kV air gap discharge
- IEC 61000-4-5 surge protection
- 6A (8/20µs)
- IO capacitance:
- 1pF (typical)
- DC breakdown voltage: 7V (typical)
- Ultra low leakage current: 50nA (maximum)
- Extremely low ESD clamping voltage
- 7.6V at 16A TLP
- RDYN: 0.1Ω (I/O to GND)
- Low insertion loss: 2GHz (–3dB bandwidth)
- Supports high speed interfaces up to 4Gbps
- Industrial temperature range: –55°C to +150°C
- Space-saving industry standard 0201 footprint (0.6mm × 0.3mm) and 0402 footprint (1.0mm × 0.6mm)
The ESD441 is a unidirectional ESD protection diode for protecting data lines and other I/O ports. The ESD441 is rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV per the IEC 61000-4-2 international standard (greater than Level 4).
This device features a 1pF (typical) IO capacitance enabling high-speed interfaces protection for protocols such as USB 2.0. The extremely low dynamic resistance (0.1Ω) and clamping voltage (7.6V at 16TLP) is specified for system level protection against transient events.
The 30kV ESD rating and 6A surge provides robust transient protection in a tiny package for protecting 5.5V power rails in portable electronics and other space constrained applications such as wearables.
The ESD441 is offered in the industry standard 0201 and 0402 package.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ESD441 1-Channel ±30kV Unidirectional ESD Diode in an 0201 and 0402 Package 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026-9-9 | ||
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-1-23 | |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-9-22 | |
| 产品概述 | 隔离式 USB 中继器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-9-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
TIDA-010271 — 面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计
TIDA-011002 — 高性价比 IO-Link 主站模块参考设计
此参考设计实现了一个 8 端口 IO-Link 网关,支持高达 400μs 周期时间、COM3、每端口 L+ 供电达 1A,并集成额外的 DI/DO,加快了 IO-Link 控制器网关的开发。该设计采用 AM261x 集成式工业通信子系统 (ICSS),支持多种基于以太网的工业协议,例如 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus® 传输控制协议 (TCP)。硬件设计经过测试和开发,可满足业界通用 EMI/EMC 要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。